概要
説明
SpO2などの重要な生理的状態を継続的かつリアルタイムでモニタリングすることは、効果的なケアを提供するために極めて重要です。 この医療用センサプラットフォームは、コンパクトで低消費電力の設計により、絶縁されたデータ伝送と電源供給をサポートし、次世代のコネクテッドヘルスケアを実現します。 LED電流負荷スイッチの過熱保護機能を備え、患者の安全性を高める追加機能を搭載しています。
システムのMCU は、アナログフロントエンド (AFE) を設定し、測定を開始し、測定データを加速度計や温度センサなどのセンサからの追加情報とバンドルし、このデータを患者の保護のために絶縁された RS-485リンク経由で送信します。 このシステムは高度なAFE光学フロント エンドと周囲の影響を測定するセンサを組み合わせることで動作し、皮膚温度、皮膚の色素による不正確さに対して安定で正確な測定結果を実現します。
このシステムのメリット:
- 業界最低消費電流のMCUを搭載し、省エネルギな処理と制御を実現
- 超低ノイズ、高PSRR電源デバイスは、AFEのアナログ部と受信部に対してクリーンな電源を供給し、LEDの安全性と効率を向上させると同時に、バッテリ寿命を最大化
- RS-485トランシーバは、EFT過渡耐性とESD保護を提供し、信号精度と測定値を維持することで、センサ装着中の患者の安全を確保
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
RS-485
製品
ドキュメント
MCU
製品
Load Switch
製品
ボード&キット
LDO
製品
ボード&キット
Exiting Interactive Block Diagram