メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
ISL80102 - 高性能2Aリニアレギュレータ
  • Notes:RAA214020 is Not Recommended for New Designs (NRND). Please use an alternative product.

特長

  • 入力電圧範囲 2.7V~5.5V
  • 最大出力電流:2A
  • 最大ドロップアウト電圧:2Aで540mV
  • 低RMS出力ノイズ:6.3μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 出力電圧調整可能:0.9V〜5.5V-VDROPOUT
  • 高いPSRR
  • 出力電圧精度:ライン、負荷、温度に対して±1.5%

説明

RAA214020は、超低ノイズ、高PSRR(Power Supply Rejection Ratio: 電源電圧変動除去比)、低ドロップアウトの電圧レギュレータです。 LDOは、2.7Vから5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大2Aの負荷を供給することができます。 出力は0.9V以上で外付けのフィードバック抵抗による変更が可能です。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.9
Output Voltage (Max) (V)5
Output Current 1 (Max) (A)2
Drop Out Voltage (Typical)500mV
Fixed Output Voltage OptionNo
PSRR (db)81
Quiescent Current195
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)5.7
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN3.0 x 3.0 x 0.90100.5

アプリケーション・ブロック図

Medical sensor probe block diagram featuring the low-consumption current MCU, ultra-low noise, high-PSRR power devices and RS-485 transceiver.
医療用センサプローブ
患者の安全性を確保したリアルタイム生理学的モニタリング用コンパクト低消費電力プローブ。
MIDI Linked Illumination Controller Block Diagram
MIDI連動イルミネーションコントローラ
MCU駆動のシステムは、MIDIを解釈してLEDを制御し、音楽と同期した照明を作成します。
The online UPS block diagram leverages a single MCU controller for primary power conversion and Bluetooth LE for real-time monitoring and control.
リアルタイム監視機能を備えた高効率オンライン無停電電源装置(UPS)
オンラインUPSは、リアルタイム監視、高度な電力管理、および効率により、中断のない電力を保証します。
Power Supply for 5G Systems Block Diagram
5Gインフラ用電源
5G用電源は、さまざまな5Gアプリケーション向けに高効率、低ノイズ、安定なパフォーマンスを提供します。
1600G Fixed Form Factor Switch Block Diagram
1600G固定フォームファクタスイッチ
コスト効率の高いスタッカブルスイッチにより、正確なタイミングと柔軟性を実現し、ネットワーク効率を向上させます。
eCPRI Mass MIMO for RRU Block Diagram
RRU向け eCPRI大規模MIMO
eCPRI MIMO RRU は、5G ネットワーク向けの低位相ノイズ、確定的遅延、高タイミング精度を実現します。
3-phase smart electric meter block diagram featuring magnetic tamper-proof, high voltage operation, last gasp power source, and remote data acquisition.
三相スマート電気メータ
三相スマートメータで、遠隔データアクセスと重負荷に対する高電圧運転が可能です。

その他アプリケーション

  • 高速アナログ:VCO、ADC、DAC、LVDS
  • クロック&タイミング
  • RFとワイヤレス
  • IoTとスマートユーティリティ
  • 4Gおよび5G遠距離通信

適用されたフィルター