メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 100V
  • 標準駆動電圧対応 :VGS(th) = 2.0V〜4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 1.5mΩ max.
  • ID(DC) = 340A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • 100%アバランシェテスト
  • 鉛フリー端子めっき:RoHS適合
  • MSL1(IPC/JEDEC J-STD-020)

説明

RBE015N10R1SZPW NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を適用したTOLTパッケージの製品です。 TOLTパッケージはガルウイングタイプのリードで熱応力に強く、上面冷却構造によってシステムの放熱性向上に貢献します。

ルネサスのREXFET-1スプリットゲート技術は、低RDS(on)と高いスイッチング性能を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTOLT
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)340
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.5
Pch (W)468
Ciss (Typical) (pF)13000
Qg typ (nC)170
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLT15 x 9.9 x 2.316

製品比較

画像
画像
画像
画像
RBE015N10R1SZPWRBE015N10R1SZPVRBE015N10R1SZQ4RBA015N10R1SBPW
VDSS (Max) (V)100100100100
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.51.51.51.5
ID (A)340340340340
Standard Pkg. TypeTOLTTOLGTOLLTOLT
Qualification LevelIndustrialIndustrialIndustrialAutomotive

アプリケーション・ブロック図

Household water pump block diagram features a comparator that amplify signal data to an MCU from water-level sensors, photocouplers and gate drivers that prevent high voltage damage.
家庭用給水ポンプ
低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。

その他アプリケーション

  • モータ制御
  • DC/DC電力変換
  • 産業オートメーション
  • データセンター
  • エネルギーインフラ
  • 電動工具
  • ロボティクス

適用されたフィルター