概要
説明
特長
- Power Delivery対応(最大20V、5A)
- 電圧、電流、電力、温度の測定
- 両方向の測定(プラグとレセプタクル接続)
- 128x32 OLEDモノクロディスプレイ
- 表示を反転したり、画面を変更したりするためのボタン
- GreenPAKシリアルデバッガ コネクタ(SLG47011Vデザイン変更用)
- ESD保護用TVSダイオード
アプリケーション
|
|
240W EPR USB Type-C パワーメータ
OLEDディスプレイを備えた双方向USB Type-C パワーメータは、最大48V/5Aに対応
|
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG47011V-USBPWR-DMO | Active | 在庫切れ | 1u | $50 | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |
ビデオ&トレーニング
This video showcases a Power Meter Demo Board using the AnalogPAK SLG47011 IC. It highlights how the solution measures current, voltage, power, and temperature. For full details and the design file, refer to the complete application note.