概要
スマート薬ケースは、患者が継続して適切に薬を服用できるよう設計されています。 専用スマートフォンアプリを使用することで、リマインダ表示、服薬状況の管理など、さまざまな機能を利用できます。
本リファレンスデザインは、UART経由でRL78/G1D Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールと通信するRL78/G13 MCUを搭載しています。 さらに、ISL9120高効率昇降圧スイッチングレギュレータにより、電力変換効率が向上します。
特長
- ユーザの服薬状況を記録できるようにします。
- 通知音とともに該当するピルボックスのライトを点灯し、患者に薬を取り出すべきピルボックスを知らせます。
- 記録キーにより、患者が薬を取り出したかどうかを判定できます。
- 服薬記録をモバイルアプリに送信します。
- モバイルアプリからのメッセージに基づき、通知時刻を設定できます。
- バッテリ低電圧アラート機能を搭載。
- 4桁7セグメントLEDにリアルタイムデータを表示します。
アプリケーション
メディカル&ヘルスケアサンプル&ご購入
Smart-Medicine-Box-with-BLE
アクティブビデオ&トレーニング
RL78/G13およびRL78/G1Dマイコンを搭載したBLEスマート薬ケースを使用して、患者が一貫してタイムリーに薬を摂取できるようにします。