メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Demonstration Kit (RDK) for RL78/G13は、ルネサスRL78/G13マイコンの評価・デモツールです。 一般的なアプリケーションを対象とした強力なデバッグおよびデモプラットフォームをユーザの皆様に提供いたします RL78ファミリのマイクロコントローラの評価を支援するため、IARのRL78用のEmbedded Workbench Kickstart Editionが同梱されています。 このフル機能ツールスイートにより、最大16KBのアプリケーションコードをRL78/G13 RDKに実装できます。 IARのツールはRL78/G13 RDKに搭載されているRenesas TK Debuggerをサポートしており、RDKのプログラミングを容易にします。

パッケージ内容

  • 32MHz RL78/G13 MCUボードは、デバッガとマトリクスLCD、IR送受信、FET、絶縁トライアックなどのペリフェラルセットを内蔵しています。
  • USBデバッガケーブル
  • インストールDVDの内容:
    • IAR Embedded Workbench for RL78 キックスタートエディション
    • クイックスタートガイド
    • RL78/G13 サンプルプロジェクト
    • ドキュメント(ユーザーズマニュアル、データシートなど)
  • クイックスタートガイド(カラー印刷)

特長

  • PWMインタフェースに接続されたステレオオーディオドライバ
  • ボリュームコントロールポテンショメータ
  • オーディオおよびデータファイル用のマイクロSDカードインタフェース
  • 負荷制御アプリケーション用のPWM制御FET回路
  • 絶縁型トライアックとトライアック負荷制御用駆動回路
  • 3軸加速度計(デジタル)
  • ユーザプッシュボタンスイッチ
  • RS-232 インタフェース
  • I2C、Total Phase から Beagle コネクタを介したデバッグ付き SPI
  • Renesas TK Debuggerのソースコードデバッグを搭載
  • ユーザ回路ブレッドボードエリア
  • ルクス読み取りデジタル光センサ

使用製品

サンプル&ご購入

YRDKRL78G13 (For RL78/G13)

YRDKRL78G13

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RL78/G13のLCDモジュールについて

    皆様、こんにちは! 突然ですが、質問させていただきます。 現在、RL78/G13のStarterKitとE1エミュレーターを用いて開発の擬似演習 ...

    2017年4月25日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。