メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)eff 生産テスト済み
  • ロバスト設計、以下によって定義されます。
    • 固有の寿命テスト
    • 広いゲート安全マージン
    • 過渡過電圧機能
  • 突入電流能力の向上
  • 非常に低いQRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • AC-DCブリッジレストーテムポールPFC設計が可能
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量の低減
    • 全体的なシステムコストの削減
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率を向上
  • 一般的に使用されるゲートドライバーで簡単に駆動できます
  • GSDピンレイアウトにより高速設計が向上
  • RoHS準拠およびハロゲンフリーのパッケージ

説明

TP65H015G5WS 650V 15mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、当社のGenVプラットフォームを使用して構築されたノーマリオフデバイスです。 最先端の高電圧GaN HEMTと低電圧シリコンMOSFETを組み合わせて、優れた信頼性と性能を提供します。

ルネサスのGaNパワー製品は、ゲート電荷の低減、クロスオーバー損失の低減、逆回復電荷の低減により、シリコンよりも効率が向上します。

このTP65H015G5WSは、業界標準の3ピンTO-247パッケージで提供され、共通のソースパッケージ構成を採用しています。

パラメータ

属性値
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)650
V(TR)DSS max (V)725
RDSON (Typ) (mΩ)15
RDSON (max) (mΩ)18
Vth typ (V)4
Id max @ 25°C (A)99
Qrr typ (nC)430
Qg typ (nC)74
Qoss (nC)430
Ron * Qoss (FOM)6450
Ciss (Typical) (pF)5218
Coss (Typical) (pF)307
Mounting TypeThrough Hole
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
TO-2473

アプリケーション・ブロック図

HVAC three-Level ANPC inverter block diagram showing AC-to-DC conversion, a split DC bus, GaN FET inverter stage, motor output, and MCU control.
HVAC 3レベルANPCインバータ
3レベルのANPCインバータは、HVAC用モータドライブの効率を向上させると同時に、電圧ストレス、モータの騒音、および受動部品のサイズを低減します。
6.6kW onboard charger block diagram combines a single-stage bidirectional AC/DC architecture with a DAB approach enabled by advanced GaN technology.
6.6kW 単段式車載充電器 (OBC)
DABトポロジーを採用した単段式GaNベースの双方向車載用充電器で、高効率、コンパクトなサイズ、および高い信頼性を実現
The online UPS block diagram leverages a single MCU controller for primary power conversion and Bluetooth LE for real-time monitoring and control.
リアルタイム監視機能を備えた高効率オンライン無停電電源装置(UPS)
オンラインUPSは、リアルタイム監視、高度な電力管理、および効率により、中断のない電力を保証します。

その他アプリケーション

  • データコム
  • 幅広い産業
  • PVインバーター
  • サーボ モーター

適用されたフィルター