概要
Target Board for RX660は、RX660の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
特長
- RX660 MCU搭載
- 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
- すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- Pmodコネクタを搭載
- 広い動作電圧範囲2.7V~5.5V
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e² studioを使用できます
サンプル&ご購入
Target Board for RX660
RTK5RX6600C00000BJ アクティブ
| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
1u | $23.53参考価格
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月22日 |
ブログ 2021年7月2日 |
サポート
サポートコミュニティ
- RenesasさんからRXマイコンの低価格Target Boardが出たのでサンプルプログラムをCSplus projectへ変換してみようと思います
こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りま ...
2018年2月20日