メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit for RX660は、RX660(コードフラッシュ1MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。Renesas Starter Kit用統合開発環境インストーラはルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX660の評価が始められます。ぜひ本製品でRX660の性能、機能を体感してください。
※インストーラはこちら

特長

  • 搭載デバイス: RX660(R5F56609HDFB:コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)
  • CAN FDの評価が可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • FIT(Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows11/10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

使用製品

サンプル&ご購入

rsk_rx660_kit

Renesas Starter Kit for RX660

RTK556609HS00000BE アクティブ
Description:Renesas Starter Kit for RX660
Debugger supplied:E2 Lite
1u | $211.76参考価格

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。