概要
説明
USB Type-C®は、1つのコネクタで充電、データ転送、システムへのアクセスをサポートするため、小型の民生用機器やポータブル機器で広く採用されています。 日常の使用において、湿気や微細な液滴がUSB-Cポートに入り込み、正常な動作に影響を与える可能性があります。 一方で、開発や製造の過程では、プログラミングやテストのために追加のコネクタが必要となる場合が多く、その結果、システムの複雑さとコストが増大してしまいます。 この設計では、液体検知とデバッグ用アクセスを同じUSB-Cインタフェースで処理することで、コネクタの堅牢性を高めつつ、ハードウェアの複雑さ、基板スペース、および製造工数の削減を実現します。
この充電クレードルの設計は、電力供給を重視する用途向けに最適化されており、USB-Cを主要インタフェースとして使用する製品に対し、効率的な充電とコンパクトなシステム統合を実現します。 本製品は、信頼性の高い充電機能、コンパクトなサイズ、そして製造プロセスの簡素化が重要な要件となる、完全ワイヤレスステレオ (TWS) 、補聴器、およびウェアラブル機器用の充電クレードルに最適です。
このオーディオシステム設計は、データ中心のアプリケーション向けに最適化されており、コンパクトなシステム環境において、安定したUSB-C通信とデジタルオーディオストリーミングをサポートします。 本製品は、安定したオーディオ性能と効率的なシステム統合が不可欠な、スピーカーフォンや有線ヘッドセット向けに設計されています。
このシステムのメリット:
- プログラマブルミックスドシグナルデバイスを使用して実装された、高速かつ低消費電力のUSB-C液体検知機能は、コネクタの安全性と長期的な信頼性を向上させるとともに、スペースに制約のあるシステムにおいて柔軟な設計と効率的な製造を実現
- USB-Cデバッグアクセサリモードにより、コネクタを必要としないプログラミング、デバッグ、および生産テストが可能となり、開発工数と製造の複雑さを軽減
- バッテリ充電機能と電源管理機能を統合することで、電源設計が簡素化され、効率的な動作を実現
- Bluetooth® Low Energy (LE) 接続により、システムの監視、制御、および設定が可能
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
液体検知機能とデバッグアクセサリモード搭載のUSB-C TWS充電クレードル
MCU
製品
Charger PMIC
製品
GreenPAK
製品
LDO
製品
Bluetooth Low Energy
製品
Exiting Interactive Block Diagram
液体検知機能とデバッグアクセサリモード搭載のUSB-Cオーディオシステム
GreenPAK
製品
MCU
製品
Buck Regulator
製品
Audio Codec
製品
Exiting Interactive Block Diagram