メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 汎用互換ピンアウトとコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • デュアルI/O、クワッドI/O、QPI、XiP操作をサポート
  • クワッドSPIが有効(デフォルト)
  • 最大133MHz
  • 最大84MHzの二重転送レート(DTR)
  • XiPの連続読み取り、ラップ、バーストモード

説明

AT25QF2561Cは、256Mビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)フラッシュ・メモリ・デバイスで、大容量メモリを要する、産業、民生、およびコネクテッドなどのアプリケーション向けに開発されています。 フラッシュメモリから起動したプログラムメモリを組み込みRAMや外部RAMに格納したり、フラッシュメモリから直接コードを実行(XiP)したりできます。 AT25QF2561Cは、最大84MHzのデータの二重転送レートに加えて、最大133MHzで動作するクワッドSPIおよびQPIインターフェイスをサポートすることで高速実行を可能にしています。 AT25QF2561Cでは、クワッドSPIがデフォルトで有効になっています。 他のすべての機能とパフォーマンス メトリックは 、 AT25SF2561C と同様です。

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density256
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Speed133 MHz
InterfaceQuad SPI (default), Single, Dual, QPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.5
Read Current (mA)11
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

製品比較

画像
画像
AT25QF2561CAT25SF2561C
Interface Dual, QPI, Quad SPI (default), Single Dual, QPI, Quad SPI, Single

アプリケーション・ブロック図

Intraoral camera block diagram features an MCU with ultra‑low power Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity modules.
口腔内カメラ
リアルタイムの撮影、記録、および患者への説明に最適な、ポータブルWi-Fi対応口腔内カメラ。
Electronic toll with GNSS block diagram features an Arm Cortex-M23 MCU, Bluetooth Low Energy module, and GreenPAK Level Shifter.
GNSSによる通行料自動徴収
ETCシステムは料金支払いを自動化することで、交通量を減らし、手作業による料金所の渋滞をなくします。

適用されたフィルター