メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RA2L2評価キットはRA2L2 MCUを搭載しており、さまざまなアプリケーションのプロトタイプ開発に汎用的なプラットフォームを提供します。使いやすく設計されたこの評価ボードには、SEGGER J-Link™エミュレータが内蔵されており、追加のツールを使用することなくプログラムの書き込みやデバッグが可能です。Arduino Uno™、Pmod™、Qwiic、Grove®(未実装)、mikroBUS™(未実装)などの標準インタフェースに加え、すべてのマイクロコントローラピンにスルーホールでアクセスできるため、幅広い拡張性があります。さらに、このキットにはUSB Type-Cインタフェース、シンクスクリュー端子、USB Type-Cアップストリームフェイシングポート(UFP)を評価するためのVBUSモニタ回路が搭載されています。RA2L2評価キットは、統合とテストの簡素化を理想とし、開発者に高い柔軟性と機能性を提供します。

特長

  • MCU Native Pin Access
    • R7FA2L2094CFM MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
    • 128KB コードフラッシュ、16KB SRAM
    • 64-pin LQFP (10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
    • Male Headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU電流測定ポイント
  • Special Feature Access
    • CANトランシーバ付きCANバス
  • System Control and Ecosystem Access
    • 3つの5V入力ソース
      • USB (デバッグ)
      • USB (フルスピード)
      • 外部電源
    • SEGGER J-Link™オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ (未実装)
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • 2つの SeeedGrove® システム (I2Cおよびアナログ) コネクタ(未実装)
      • 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCUブート構成用ジャンパ
    • USB 2.0 Type-C™ Sink(スクリューターミナル)
    • USB 2.0 Type-C VBUSモニタ回路
  • キット同梱品:EK-RA2L2 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、USB 2.0 Type-Cデバイスケーブル(USB 2.0 Type-Cオス~USB 2.0 Type-Cオス)

使用製品

スタートガイド

すぐに利用できるソリューションを見る

Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始める

サンプル&ご購入

EK-RA2L2 Evaluation Board

RTK7EKA2L2S00001BJ

アクティブ
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:CHINA

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA2E1 MCUグループ評価キット

EK-RA2E1 アクティブ

EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2E1ボードには... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

ナレッジベース

  1. RAファミリ: USB Type-Cインターフェース対応の低消費電力モード

    ... 効な割り込み要因は VBUS 状態変化の1つのみです。  次の例は、EK-RA2L2キットでスリープモードを使用するための基本的な ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。