メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • デュアルコア:アプリケーションコア用Cortex-M33F(64MHz)、コンフィギュラブルMAC用Cortex-M0+(64MHz)
  • 受信感度:-97dBm、送信電波強度:+5.5dBm
  • 96kB RAM (+16kB キャッシュ)、256kB フラッシュ、288kB ROM (スタックを含む)、QSPI 外部フラッシュ/RAM 拡張
  • 8チャンネル、15bit シグマデルタADC
  • 消費電力:RadioRx = 1.2mA、RadioTx = 2.3mA、アクティブ= 34uA / MHz、ハイバネーション<100nA
  • 3軸対応クワッドデコーダ(ハイバネーションでも駆動)
  • 10ms分解能のRTC
  • 18mm x 14mm x 2.5mmパッケージ(プロトタイピングで実装容易な外周ピン)

説明

DA14592MODは DA14592 Bluetooth® Low Energy 5.2システムオンチップ(SoC)を内蔵しており、そのすべてのハードウェア機能と性能を提供しています。 この無線モジュールはすべての外付け部品とアンテナを統合し、ユーザーフレンドリーなソフトウェアを提供します。 DA14592MODは幅広い市場での使用を想定し、世界各地の認証を取得しているため、開発コスト、リスク、市場投入までの時間を大幅に削減できます。 さまざまな標準規格や高度な周辺機器により、他のシステムコンポーネントとの相互接続や高度なユーザーインターフェース、機能豊富なアプリケーションの開発が可能になります。

DA14592は最新のArm® Cortex®-M33™プロセッサとソフトウェアによる再構成可能なプロトコルエンジンを搭載したBluetooth 5.2 Low Energy準拠マルチコアコントローラです。高度な電源管理機能、暗号セキュリティエンジン、アナログ及びデジタルインターフェースもサポートしています。 256kBのフラッシュメモリと96kBのRAMを搭載しています。

パラメータ

属性値
Wireless StandardBLE 5.2 Core specification
Proprietary 2G4 protocolYes
CPUM33 & M0+
Flash Memory (KB)256
ROM (KB)288
Memory Size (OTP) (KB)2
RAM (KB)96
GPIOs (#)32
Vcc (V)1.7-3.6
Integrated DCDCIntegrated Buck DC-DC converter
Integrated Battery ChargerNo
External Rails and Load CapacityNone
Tx Current (mA)2.3
Rx current (mA)1.2
Output Power Range (dBm)-23 - 5.5
Sensitivity (dBm) (dBm)-97
Clock Rate (MHz)64
Flexible System ClockYes
Execute from FLASHYes
Hardware Crypto EngineYes
QSPI Interface (#)1
SPI (#)1
I2C (#)1
UART (#)2
ADC15-bit x 8-ch, 10-bit x 8-ch
USB Ports (#)0
LE Data Length ExtensionsSupported
2MbpsSupported
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
Extended AdvertisingSupported
Periodic AdvertisingNot Supported
AoATX Supported
AoDTX Supported
GATT CachingNot Supported
Bluetooth® MeshNot Supported
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
Module18 x 14.5 x 2.5451.5

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of module IC chip package with 45 lead count
3D illustration featuring top and bottom views of FCQFN IC chip package with 52 lead count
DA14592MODDA14592
Pkg. TypeModuleFCQFN, WLCSP
Pkg. Dimensions (mm)18 x 14.5 x 2.52.48 x 3.32 x 0.37, 5.1 x 4.3 x 0.78
Wireless StandardBLE 5.2 Core specificationBLE 5.2 Core specification
RAM (KB)9696
GPIOs (#)3232

アプリケーション・ブロック図

Wired Gaming Keyboard Block Diagram
ゲーミングキーボード
カスタマイズ可能なRGBライティングと安定した低遅延のワイヤレス性能を備えた、電力効率が高く、高度に統合されたコンパクトなキーボードシステム。
Wired Gaming Mouse Block Diagram
ゲーミングマウス
カスタマイズ可能なRGBライティングと安定した低遅延のワイヤレス性能を備えた、電力効率が高く、高度に統合されたコンパクトなマウスシステム。
Bluetooth Low Energy Tags for Crowdsourced Location Tracking Block Diagram
クラウドソーシングによる位置追跡のためのBluetooth Low Energyタグ
クラウドソーシングによる位置追跡用の超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。

その他アプリケーション

  • クラウドソーシングによる位置追跡機能
  • アセットトラッキング
  • コネクテッドヘルス
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • アクティビティトラッカー
  • データロガー
  • POSリーダー
  • メーター
  • ハイエンド音声RCU
  • IoT エンド ノード
  • おもちゃ

適用されたフィルター