メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RXファミリ 開発環境

RXファミリ開発環境 「ボード & キット」 のご紹介

RX MCUの評価キットは、機能評価、試作、PoC、ソリューションデモ、研究、学術など様々な用途で利用できます。評価キットは以下の2つのタイプに分別されます。

General-purpose kits: 様々なユーザーニーズに対応できるように設計されRX MCUの評価やプロトタイピングを迅速に開始できます。
Solution Kits: 特定のアプリケーション評価に特化したキットです。クラウド、グラフィックス、高精度センシング、静電容量タッチ、モーター制御、Bluetooth® Low Energy向けのキットをご用意しています。

各キットの詳細情報、各種資料(ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド他)、サンプルコード、ご購入については各キットのページをご参照ください。

 

タイプカテゴリ製品ラインアップ概要 
General-purpose kitsEvaluation kit for RXEK-RX261
EK-RX671 

RX MCUの単体評価だけでなく、様々なエコボードと組み合わせることで 革新的なアイデアを迅速に生み出すことができます。

  • 豊富な機能を備えたMCUボード
  • 拡張ボードと組み合わせた実アプリケーションの迅速なプロトタイピング開発を実現
  • オンボードエミュレータ搭載(外部エミュレータ接続も可能)
 
Fast Prototyping Board for RXFPB-RX14T
FPB-RX140
FPB-RX261

RXの評価環境をお手頃な価格でご提供します。はじめてRX MCUを使いたいユーザーにおすすめです。

  • オンボードエミュレータ搭載
  • 全MCU信号ピンにアクセス可能
  • 2つのPmodコネクタ、LED、ボタン搭載
  • Ardiuno(Uno R3)コネクタ搭載
 
Target Board for RXTB-RX130  TB-RX65N
TB-RX140  TB-RX660
TB-RX231  TB-RX66N
TB-RX23W  TB-RX671
TB-RX23W Module

RXの評価環境をお手頃な価格でご提供します。

  • オンボードエミュレータ搭載
  • 全MCU信号ピンにアクセス可能
  • Pmodコネクタ、LED、ボタン搭載
 
Renesas Starter KitsRSK-RX111  RSK-RX65N
RSK-RX113  RSK-RX660
RSK-RX130  RSK-RX66T
RSK-RX140  RSK-RX671
RSK-RX231  RSK-RX72M
RSK-RX23T  RSK-RX72N
RSK-RX24T  RSK-RX72T
RSK-RX24U

初期導入に必要な開発環境が全て揃ったキットです。購入後直ぐにRX MCUの様々な機能を評価できます。

  • 様々な機能を搭載するMCUボード
  • E2/E2-Liteエミュレータ同梱
  • TFT液晶(Pmod)を搭載
  • ACアダプター同梱(一部)

製品ラインアップは こちら

 
Solution KitsCloud ConnectivityCK-RX65NユーザーがAWS IoT Coreなどのクラウドサービスに安全に接続し、RX65Nおよびクラウドサービスの機能を探求するキットです。このキットは、無線接続と有線イーサネットの両方で利用可能です。 
Graphics SolutionRX65N Envision Kit
RX72N Envision Kit

お手頃な価格でコンパクトなLCD開発環境をご提供します。高度なHMIアプリケーション向けにRXに内蔵されたLCDコントローラと2D描画エンジンの評価を迅速に開始できます。

  • タッチパネル付きWQVAG LCD搭載
  • オンボードエミュレータ搭載
  • オーディオインターフェースや無線/有線通信(RX72N Envision Kitのみ)
 
High Precision SensingRSSK-RX23E-A
RSSK-RX23E-B

高精度センシングアプリケーション開発向けとして開発しており、RX23Eの差別化されたアナログ特性を評価するための各種センサ計測用周辺回路を搭載しています。

  • 熱電対/RTD/歪みゲージを用いた計測のための周辺回路を搭載
  • RS485、CANなどの標準的な産業用通信機能
 
Capacitive TouchEvaluation System for RX130 
Evaluation System for RX140
Evaluation System for RX261
Evaluation System for RX671

RX MCUを用いたタッチキー・ソリューションの評価に理想的な開発環境を含んだキットです。 本キットには以下が含まれます。

  • RX搭載CPUカード
  • 自己容量方式評価ボード   (ボタン、スライダー、ホイール搭載)
  • 自己容量と相互容量を搭載する評価ボード( RX130ボードのみ)
 
BLDC Motor ControlMCK-RX26T
Evaluation System for BLDC Motor
 

ラインアップ豊富なRX-TシリーズでBLCDモータ制御を評価するための包含的なシステムを提供します。本キットには以下が含まれます。

  • 48V/10Aインバータボード
  • RX-T CPUカード
  • HALLセンサ付きBLCDモータ
  • 開発ツール(Renesas Motor Workbench)用通信インタフェース
 
MOTOR-CPU-CARDRX-Tシリーズ搭載 モータ制御用オプションボード 
Stepping Motor ControlEvaluation System for Stepping Motor with Resolver
 

RX MCUとルネサス製レゾルバーデジタルコンバータICによるステッピングモータ制御の評価が可能なキットです。本キットには以下が含まれます。

  • 48V/2Aインバータボード
  • RDC-IC搭載RX CPUカード
  • レゾルバセンサ付きステッピングモータ
 
RX72M CPU Card with RDC-ICRX72M搭載 モータ制御用オプションボード 
Bluetooth SolutionRSSK-RX23W

RX23W内蔵のBluetooth® Low Energyによる無線制御とシステム制御の1チップソリューションを評価する開発者に最適なキットです。

  • Bluetooth® Low Energyインターフェース搭載
  • タッチキー, USBなども搭載
  • TFT液晶, E2-Liteエミュレータ同梱
 

 

各パートナーによる幅広いニーズに対応したRX評価ボードが用意されており、豊富なRXに関する専門知識を活かして、お客様の開発時間の短縮と市場投入までの時間の短縮を支援します。

詳しくは Renesas RX Partner Ecosystem Solutionsをご参照ください。

Software title
Software type
会社名
RX Driver Package
RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Software Packageルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Toolルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW)ルネサス
3件
ブログ
2023年5月26日
CANを使ったアプリケーションの消費電力削減と低コスト化をRX140で実現!
ブログ
2023年4月18日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #8: IoTアプリケーション のセキュリティ
ブログ
2023年2月17日
How Renesas Design Standardization Saves Industrial Sensing Equipment Total Costs- Blog 2
ブログ
2022年12月5日
水回りでの静電容量式タッチキーをより簡単に実現できる自己容量耐水ソリューションのご紹介
ブログ
2022年11月15日
低消費電力な静電容量式タッチセンシングを実現するスマートウェイクアップソリューションのご紹介
ブログ
2022年10月26日
マイコンのコード領域を簡単に拡張可能!QSPI XIP モードを使用したシリアル ROM 上のプログラム実行例の紹介
ブログ
2022年9月16日
静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタのご紹介
ブログ
2022年8月9日
Lab on the CloudでRX23E-AのΔΣADCのノイズ性能を体験
ブログ
2022年7月29日
RXファミリ セルラーとFreeRTOSの低消費ソリューションのご紹介
ブログ
2022年7月22日
Target Board for RX Familyであなたの創造力を形に!
ブログ
2022年7月11日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4
ブログ
2022年7月6日
RX72MでEtherCAT通信を用いたステッピングモータ制御を簡単に評価できます
ブログ
2022年5月31日
DSPを身近に!RXファミリの最新ローエンドマイコンRX140でデジタルフィルタを実現!
ブログ
2022年5月23日
RX72M が実現するEtherCAT通信を用いた幅広いモータ制御アプリケーション
ブログ
2022年5月17日
AIを利用したジェスチャアプリケーション開発をサポート:QE for Capacitive Touchの実力を試す
ブログ
2022年4月28日
RX140で静電容量式タッチセンサの低消費電力化を実現!
ブログ
2022年4月28日
Azure RTOS ADU
ブログ
2022年4月5日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #3
ブログ
2022年3月22日
最新の32ビットマイコンRX140で手軽に静電容量式タッチセンサの初期評価をしてみませんか?
ブログ
2022年3月15日
セカンダリMCUのOTA、RXファミリで実現してみませんか? ~FreeRTOS編~
ブログ
2022年3月11日
RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #2
ブログ
2022年3月4日
タッチキー・音声認識・クラウド接続機能をシングルチップで実装可能な32ビットマイコンRX671をリファレンスデモで評価してみませんか?
ブログ
2022年2月1日
進化するセンサ機器とRX23E-Aによる力覚センサ計測
ブログ
2021年12月10日
RX130の静電容量式タッチキーソリューションを応用して低コストで水位の計測を実現
ブログ
2021年11月30日
ネットワークに接続する機器の課題を32bitマイコンRX66Nで解決しませんか?
ブログ
2021年11月26日
リモートでエッジ音声認識を体験してみませんか?Lab on the CloudによるRX72N 音声認識リモートデモの紹介
ブログ
2021年11月15日
RX - あなたの信頼にこたえるMCU
ブログ
2021年10月26日
動画で簡単スタート! Azure RTOS×RX65N Cloud Kitクラウド接続
ブログ
2021年10月25日
市販のキットですぐに試せる、組込向け音声コマンドの導入
ブログ
2021年9月21日
ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み
ブログ
2021年8月2日
RXファミリマイコンでDSPを体感!無償のサンプルプログラムでDSPの挙動を可視化!
ブログ
2021年7月20日
タッチレスボタンを導入したいみなさまに、汎用マイコンを使ったソリューションのご紹介
ブログ
2021年7月20日
汎用マイコンでWVGA液晶表示、市販品を使って評価環境を構築してみた
ブログ
2021年7月2日
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩
ブログ
2021年6月24日
RX23E-Aでデジタルロードセル小型基板を実現
ブログ
2021年6月10日
簡単Azure IoT接続!~32bit MCU RX65NがAzure RTOSに対応~
ブログ
2021年6月1日
RX13Tを使った永久磁石同期(BLDC)モータ センサレス120度通電ソリューション
ブログ
2021年4月8日
32-bitマイクロコントローラ、RX23E-Aは、コンパクトで高精度なペルチェクーラーの実装を実現します。
ブログ
2021年3月31日
【AWS認定済みプログラム】AWSを使ったOTAファームウェアアップデート
ブログ
2021年3月25日
RX23E-A IO-Linkソリューションをすぐに使える双方向通信のリファレンスとしてご提案
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。