概要
RX23W MCU向けのスタータキットで、RX23W(コードフラッシュ 512KB、85ピン)を初めて扱う開発者に最適です。
このキットには、LCDディスプレイモジュールとオンチップデバッギングエミュレータが搭載されています。 「Product Software for the RX23W Renesas Solution Starter Kit」をダウンロードすれば、開封後すぐにRX23Wの性能を評価できます。
特長
- ボード上のデバイス
- Renesas Solution Starter Kit for RX23W(R5F523W8ADBL):コードフラッシュ 512KB、85ピン
- Renesas Solution Starter Kit for RX23W(Trusted Secure IP Lite内蔵、R5F523W8BDB):暗号化機能対応、コードフラッシュ 512KB、85ピン
- RX23WはTrusted Secure IP Liteを内蔵しています。 AES 暗号化機能や高度な鍵管理の評価が可能*1
- Bluetooth® 5.0 Low Energyを評価可能
- タッチ機能(自己容量式)を評価可能
- 1チャンネルUSBファンクション と 1チャンネルUSB ホストの評価が可能*2
- CAN*2、IIC、SCI などの通信機能を評価可能
- わかりやすいコーディング手法のサンプルコードが利用可能
- 必要環境:IBM-PC互換PC(USBインタフェース搭載、1 GHz以上)、OS:Windows 10/8.1(記載以外の OS は非対応)
- Firmware Integration Technology (FIT) モジュールを使用した機能連携アプリケーションが評価可能
- *1 MCUが暗号化機能を搭載しているかにより製品型番が異なります。
- *2 本機能を使用する場合は、5V出力の外部電源(AC アダプタ等)を準備してください。 適合プラグはセンタープラス、外径5.5mm、内径2.1mmです。
サンプル&ご購入
適用されたフィルター