メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Renesas Starter Kit for RX24Uは、RX24Uの入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX24Uの評価が始められます。ぜひ本製品でRX24Uの性能、機能を体感してください。

Note
E2 Lite(E2エミュレータLite)から電源供給する場合、供給電圧は3.3Vのみです。3.3V以外で使用する場合は外部電源をご使用ください。E1エミュレータもお使いいただけます。

特長

  • IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能
  • CANなどの評価も可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。