メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit for RX72Tは、RX72T(コードフラッシュ1MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Tの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Tの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:
    • RX72T(R5F572TKCDFB:暗号機能なし、コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)、
    • またはRX72T(R5F572TKGDFB:暗号機能あり、コードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin)
  • 搭載デバイスはRX66Tと同等の機能を持ち、RX66Tとしての機能も評価可能。(*1)
  • Trusted Secure IP Lite内蔵RX72Tを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(*2)
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。(*3)
  • CAN(*3), IIC, SCIなどの通信機能の評価が可能。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)。
  • *1 : RX66Tはコードフラッシュ 1MB、ピン数 144-pin
    *2 : 暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。
    *3 : 本機能を使用する場合は、5Vの外部電源(ACアダプタ等)をご用意ください。適合するプラグはセンタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm です。

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. AD変換値の取得方法が分からない

    初歩的な質問で大変恐縮なのですが、AD変換された値を取得する方法についてご教授いただきたいです。RX72T Starter Kitを使 ...

    2020年7月28日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。