概要
ルネサスが提供するRXファミリとレゾルバデジタルコンバータ(RDC) ICを容易に評価・検討できるソリューションキットです。
レゾルバ付きのステッピングモータを同梱しており、webからダウンロードできるソフトウェアを用いてキット購入後すぐに評価を始めることができます。
特長
- ステッピングモータのサーボ制御用キットで、電流と位置のフィードバック情報からインバータ回路を使ってステッピングモータのサーボ制御を行います。
- ミネベアミツミ株式会社製のレゾルバセンサ付きステッピングモータ「R17PMK440CNVA4438」及びルネサスエレクトロニクス製レゾルバデジタルコンバータ「RAA3064002GFP」搭載基板が同梱されており、高分解能な位置制御を行います。
- モータ制御マイコン「RX24T」を搭載したCPUカードを同梱しており、RX24Tでレゾルバを使用したモータ制御を実現できます。
- キットに対応したレゾルバドライバ付きサンプルコードを用意。
- モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応しており、キットを使ったモータ制御の学習やデバッグに最適です。
- 同梱物
- 48Vインバータボード
- RDC IC搭載RX24T CPUカード
- レゾルバセンサ付きステッピングモータ(ミネベアミツミ株式会社製:R17PMK440CNVA4438)
- 各種ケーブル
アプリケーション
モータ制御使用製品
| HIP4082 | 80V/1.25Aピーク電流 フルブリッジFETドライバ |
| ISL3156E | 16kV ESD保護、フルフェイルセーフRx付きRS-485/RS-422差動トランシーバ |
| ISL9001A | 300mAの高性能LDO |
| ISL9005A | 300mAの高性能LDO |
| RAA3064002GFP | レゾルバデジタルコンバータ |
| RJK1054DPB | Nch Power MOSFET 100V 20A 22mohm LFPAK56 |
サンプル&ご購入
RX Evaluation System for Stepping Motor with Resolver
RTK0EMX270S01020BJ アクティブ
1u | $465.29参考価格
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月6日 |
ブログ 2022年5月23日 |
ブログ 2021年11月15日 |
ブログ 2021年6月1日 |