メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit for RX111は、RX111マイコン用の使いやすい入門・評価ツールです。 本ボードは、CubeSuite+を使用したコーディングおよびデバッグ向けのルネサス開発ツール群を評価するためのプラットフォームとしても利用できます。

本ボードは、デバイスおよびその周辺機能の性能を評価できるよう設計されています。開封後わずか数分でコードを実行できるシンプルなプラットフォームを提供します。 また、ルネサスのより高性能なエミュレーションツールでデバッグ済みのコードを評価するためのテストプラットフォームとしても利用でき、開発において非常に有用なツールとなります。

* CubeSuite+は、米国および欧州のお客様向けには一般的に提供していません。 CubeSuite+にご興味をお持ちの米国および欧州のお客様は、詳細について各地域のマーケティング部門までお問い合わせください。

特長

  • ルネサスのマイコンプログラミング
  • ユーザコードのデバッグ
  • スイッチ、LED、ポテンショメータなどのユーザ回路
  • サンプルアプリケーション
  • 周辺機器の初期化コードの例

使用製品

サンプル&ご購入

Renesas Starter Kit for RX111

Renesas Starter Kit for RX111 MCUs

R0K505111S900BE アクティブ
Description:Renesas Starter Kit for RX111 MCUs
Debugger supplied:None

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. TB-RX65N/TB-RX231/TB-RX130+CC-RX/GNURXでCoreMark®︎ベンチマークを動かせるようにしてみようと思います

    ... ートに以下の『RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法』というRSK-RX111+IAR EW統合開発環境でEEMBCのCoreMarkベンチマークを実行する ...

    2019年10月28日
  2. スマート・コンフィグレータ(CS+)でコード自動生成すると、r_bsp内のファイルが消える

    初めて投稿します。 当方、RSK_RX111にてマイコン学習をしているのですが スマートコンフィグレータ上でポートの設定を ...

    2019年11月20日
  3. TB-RX65N/TB-RX231/TB-RX130+CC-RX/GNURXでCoreMark®︎ベンチマークを動かせるようにしてみようと思います

    ... ートに以下の『RX100シリーズ RX100上でCoreMarkを実行する方法』というRSK-RX111+IAR EW統合開発環境でEEMBCのCoreMarkベンチマークを実行する ...

    2019年10月28日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。