概要
Renesas Starter Kit for RX24Tは、RX24Tの入門用に最適なスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX24Tの評価が始められます。 ぜひ本製品でRX24Tの性能、機能を体感してください。
特長
- IIC、SCIなど通信機能の評価が可能。
- サンプルコードを同梱し、分かりやすいプログラミング手法を提供。 サンプルプログラムはルネサスのWebサイトで提供される予定です。
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
サンプル&ご購入
適用されたフィルター