メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Target Board for RX23Wは、RX23Wの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。

特長

  • RX23W MCU搭載
  • 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
  • すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
  • ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます

使用製品

サンプル&ご購入

Target Board for RX23W

Target Board for RX23W

RTK5RX23W0C00000BJ アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150
1u | $40.00参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RX23W Renesas Flash Programmer

    お世話になります。 Target Board for RX23W  (RTK5RX23W0C00000BJ ) にて 評価をしています Renesas Flash Programmer V3.10.0 を使用して マイコン RX23Wに書き込もうとしていま ...

    2022年8月2日
  2. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    こんにちは。NoMaYです。別スレッド『EK-RA4W1でArduinoスケッチ』にもレスしましたがTB-RX23WとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを買い込んであるもの ...

    2021年3月28日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。