メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Target Board for RX66Nは、RX66Nの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。

特長

  • RX66N MCU搭載
  • 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
  • すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
  • Pmodコネクタを搭載
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
  • ルネサス統合開発環境e² studioを使用できます

使用製品

サンプル&ご購入

Target Board for RX66N

Target Board for RX66N

RTK5RX66N0C00000BJ アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150
1u | $23.53参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RenesasさんからRXマイコンの低価格Target Boardが出たのでサンプルプログラムをCSplus projectへ変換してみようと思います

    こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りま ...

    2018年2月20日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。