概要
Renesas Starter Kit+ for RX72Mは、RX72M(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Mの性能、機能を体感してください。
特長
- 搭載デバイス:
- RX72M(R5F572MNDDBD:暗号機能なし、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)、またはRX72M(R5F572MNHDBD:暗号機能あり、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)
- EtherCAT®の機能評価が可能。
- Trusted Secure IP内蔵RX72Mを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)
- SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。
- USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
- RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
- サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)。
サンプル&ご購入
適用されたフィルター
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
2軸ロボットアームリファレンスデザイン
軌道制御やロボティクス用途向けに最適化されたリファレンスデザインにより、高精度な多軸モーション制御を実現します。
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- RX72M-Starter-Kit-Plusを使ったSDRAMの読み書きについて
コミュニティの皆様 このたび初めてRX72M-Starter-Kit-Plusを購入し、開発を行っている者です。 完全な初心者なため、お知恵をお貸 ...
2025年3月13日 - RX72Mスタータキットのクイックスタートガイドについて
こんにちは RX72Mのスタータキットを購入し本日立ち上げようとしています 附属品のクイックスタートガイドに沿っ ...
2025年2月10日 - RX72MRSKでのTCP/IPスタックの使用[M3S-T4-Tiny]+HTTPサーバー+USB
community-ja.renesas.com/.../r01an2608ej0103_5F00_rx.pdf 参照ファイルは変更されていますが、USBのWebページに接続できません
2022年7月11日