メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

MCK-RX26Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX26Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMXE70S00020BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMXE70S00021BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1とVersion 2は同梱しているCPUボード(MCB-RX26T Type A)のVersionが異なります。
  • MCB-RX26T Type A Version 1は高電圧インバータボードのPFC制御に非対応であり、MCB-RX26T Type A Version2はPFC制御(シングルPFC制御、インターリーブPFC制御)に対応しています。
  • MCK-RX26T Version 1 (MCB-RX26T Type A Version 1同梱)は生産終了予定のため、後継製品であるMCK-RX26T Version 2(MCB-RX26T Type A Version 2同梱)の使用をご検討ください。

なお、サンプルコードによって対応するボードのVersionが異なります。対応するボードはサンプルコードに同梱しているアプリケーションノートに記載してありますので、必ずボードのVersionに応じたサンプルコードをご利用ください。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRX26Tを搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RX26Tのフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • 高電圧インバータボード対応
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応
  • 同梱物
    • RX26T CPUボード (MCB-RX26T Type A)
    • インバータボード (MCI-LV-1)
    • 通信ボード (MC-COM)
    • 永久磁石同期モータ
    • アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)

アプリケーション

モータ制御

使用製品

サンプル&ご購入

MCK-RX26T Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T MCU Group

Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T MCU Group

RTK0EMXE70S00021BJ アクティブ
Description:Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T MCU Group
1u | $529.41参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Renesas Flexible Motor Control Communication Board

MC-COM アクティブ

MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX26T MCU Group

MCB-RX26T-TYPE-A アクティブ

本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

RX26Tを搭載したCPUボードはType A,B,Cの3種類があり、それぞれ搭載しているMCUが異なります。

  • Type A: R5F526TFCDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, without TSIP-Lite)
  • Type B: R5F526TFDDFP (100pin,... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX26T MCU Group with Trusted Secure IP (TSIP-Lite)

MCB-RX26T-TYPE-B アクティブ

本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

RX26Tを搭載したCPUボードはType A,B,Cの3種類があり、それぞれ搭載しているMCUが異なります。

  • Type A: R5F526TFCDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, without TSIP-Lite)
  • Type B: R5F526TFDDFP (100pin,... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX26T MCU Group

MCB-RX26T-TYPE-C アクティブ

本製品はRX26T(型名:R5F526TACDFM)を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御を簡単に実現できます。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control Inverter Board for 100V/200V Three-Phase BLDC/Induction Motor

MCI-HV-1 アクティブ

高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 3PH Input

MCI-HV-2-3PH アクティブ

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として3 相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

エアコン室外機向けインターリーブPFC搭載デュアルモータ制御のリファレンスデザイン

本リファレンスデザインはエアコン室外機制御を実現するトータルソリューションです。AC200V高電圧インバータボードMCI-HV-ACと、通信ボードおよび周辺機器を組み合わせて使用します。PMセンサレスベクトル制御のサンプルコードを用いて2モータ制御を実現します。

Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 1PH Input

MCI-HV-2-1PH アクティブ

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として単相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。