メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EK-RX261はRX261 MCUの評価キットであり、RX261 MCUを効率的に評価するためのツールです。このキットには、開封直後から評価を始めるために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを用意しております。

EK-RX261はRX261の標準的な機能のデバッグを可能とします。また、各種拡張ボードと簡単に接続でき、ボードの機能拡張が可能になります。

本キットの特長:

  • 開封直後から評価可能なハードウェア、ソフトウェアの提供
    • オンボードデバッガ(E2 OB)を搭載。ボードとPCをUSB接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能
    • 周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなど全てを含むソフトウェアパッケージを提供
  • 幅広いシチュエーションのプロトタイプ開発が可能
    • 標準的なエコボード用コネクタ搭載。センサ、無線、LCD、モータなどの拡張エコボードと簡単に接続でき、迅速かつ幅広い用途のプロトタイプが開発可能
    • 2つの静電容量式タッチボタンを搭載し、HMIアプリケーション向けの最新Touch IPを簡単に評価可能
    • CAN FD、USB Full Speedを搭載し、産業/BA用途向けの開発や評価が可能
    • 複数の電源供給方法をを選択できることで様々なニーズに応じて電源供給の柔軟性を強化

はじめに

組み込みアプリケーションを開発する

RX261の機能を評価するためのソフトウェア開発は周辺機能ドライバ、ミドルウェアおよび使用方法のドキュメントなどすべてを同梱したソフトウェアパッケージとe2 studio IDEを使用してすぐにスタートすることができます。

  1. クイックスタートサンプルロジェクトを通じてEK-RX261を試す – このサンプルプロジェクトの基本機能としては:

    • USBシリアル交換インタフェースを介してEK-RX261とホストPCとの通信を行う
    • ユーザボタンを用いたユーザLEDを制御する

    詳細はEK-RX261 - Quick Start Guideを参照してください

  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RX261に対応した様々なサンプルプロジェクトを提供しています。 これらのサンプルプロジェクトは、“設計・開発”からダウンロード可能です。カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい

お客様のハードウェアを構築する

  1. プロトタイプを構築して始める – EK-RX261 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム 拡張ボードと組み合わせることで様々なプロトタイプを開発可能です
  2. ハードウェアを構築する – EK-RX261 Design Packageで提供される設計および製造情報を参照し、ハードウェアの開発にお役立てください

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R5F52618BGFP MCU
    • 64MHz、RXv3 コア
    • 512KB Code Flash ROM, 8KB Data Flash ROM, 128KB RAM
    • 100ピン、LFQFPパッケージ
    • オスヘッダーを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU 電流測定ポイント
  • Special Feature Access Area
    • CAN FD(最大通信速度:5Mbps)
    • 2つの 静電容量式タッチボタン
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • USBシリアル交換インタフェース
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、USB Serial)
      • 外部電源
    • E2 OB オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグ オンボード (FINE) – E2 OB
      • デバッグ イン (FINE)
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能 *一部未実装
    • MCUモード設定ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RX261 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A メス~Micro-B オス)

使用製品

サンプル&ご購入

EK-RX261 Evaluation Board - Top

RTK5EK2610S00001BE

アクティブ
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Temp. Range (°C):-40 to +85
Assembly Location:UNITED KINGDOM

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Fast Prototyping Board for RX261 MCU Group

FPB-RX261 アクティブ

Fast Prototyping Board for RX261 MCU GroupはRX261 MCU(R5F52618BGFP)を搭載しており、お手頃な価格でRX261の評価並びに様々なアプリケーションの試作開発を行える評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらに、Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載、すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

Renesasが提供するQuickConnect Platformにより... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。