概要
Renesas Starter Kit for RX23Tは、RX23Tの入門用に最適なスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX23Tの評価が始められます。 ぜひ本製品でRX23Tの性能、機能を体感してください。
特長
- IIC、SCIなど通信機能の評価が可能。
- サンプルコードを同梱し、分かりやすいプログラミング手法を提供。 サンプルプログラムはルネサスのWebサイトで提供される予定です。
- 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェースが必要、Intel Pentium III 600MHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)。
サンプル&ご購入
Renesas Starter Kit for RX23T MCUs
RTK500523TS90000BE アクティブ
| Description: | Renesas Starter Kit for RX23T MCUs |
| Debugger supplied: | None |
1u | $258.82参考価格