概要
本製品はRX72Mを搭載したモータ制御用CPUカードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、BLDCモータおよびステッピングモータの制御を行うことができます。
対応インバータボード(キット)
- Evaluation System for BLDC Motor (P/N: RTK0EMX270S00020BJ)
- Evaluation System for Stepping Motor with Resolver (P/N: RTK0EMX270S01020BJ)
特長
- モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
- ルネサス製RDC-IC (P/N:RAA3064002GFP)を搭載しており、レゾルバセンサ付きモータを制御することが可能
- EtherCAT® 対応
- オンボードフラッシュプログラミング回路搭載
使用製品
| 74ALVC164245 | 3.3V CMOS 16-Bit 3.3V to 5.0V Level Shifting Transceiver with 3-State Outputs |
| ISL80505 | 高性能500mA LDO |
| R1EX24016A | Two-Wire Serial Interface 16k EEPROM (2-kword × 8-bit) |
| RAA3064002GFP | レゾルバデジタルコンバータ |
サンプル&ご購入
RX72M CPU Card with RDC-IC, onboard device: R5F572MNDDBD
RTK0EMXDE0C00000BJ アクティブ
1u | $100.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Evaluation System for Stepping Motor with Resolver
MOTOR-RSSK-STEPPER アクティブ
ルネサスが提供するRXファミリとレゾルバデジタルコンバータ(RDC) ICを容易に評価・検討できるソリューションキットです。
レゾルバ付きのステッピングモータを同梱しており、webからダウンロードできるソフトウェアを用いてキット購入後すぐに評価を始めることができます。
モータ制御向けCPUカード
MOTOR-CPU-CARD アクティブ
モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。
評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。
*本ページ記載のボード製品につきましては、RoHS2の技術要件の適合確認が済んでおりません。
Evaluation System for BLDC Motor
MOTOR-RSSK-BLDC アクティブ
ルネサスのBLDCモータ評価キットは、低電圧の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を簡単に評価できるソリューションです。モータ制御用のCPUカードと組み合わせれば、誰でも手軽にモータ評価を行うことができます。キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月6日 |
ブログ 2022年5月23日 |
ブログ 2021年11月15日 |
サポート
サポートコミュニティ
- RX72M CPU Card with RDC-IC評価ボードの電源
お世話になります。RX72M CPU Card with RDC-ICのユーザーマニュアルを見ると 「INV-BRDと接続した際は、INV-BRDから電源が供給されます ...
2025年8月11日