メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RX23E-Aおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-A)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。

本キットは、RX23E-Aと計測用周辺回路を備えた評価ボード、Kタイプの熱電対と、ダウンロード可能なGUIや計測用リファレンスソフトから構成されており、GUIを用いて基板設計やソフトウェア開発なしにADコンバータの評価を開始できます。

RSSKを使用すると、産業機器で代表的なセンサである熱電対、測温抵抗体、歪みゲージの特性を評価できます。実際にRSSKを用いてKタイプ熱電対の温度計測誤差を評価し、-40℃から85℃の環境下で温度誤差±0.6℃の結果が得られています。計測時の有効分解能は19.4bitで、温度に換算すると0.0015℃相当です。温度誤差はセンサが本来もつ誤差内に収まっており、評価ボードをリファレンスデザインとしても活用可能です。

構成物

  • 評価ボード
  • 熱電対(Type-K)
  • PCツールプログラム(*1)
  • ユーザーズマニュアル(*1)
  • クイックスタートガイド(*1)
  • 回路図(*1、UMに含まれています)
  • パタン図(*1、UMに含まれています)

*1 弊社HPよりダウンロード可能。PCツールプログラムには、最新版の評価用サンプルプログラムが付属されています。

特長

  • 評価用ソフトウェア書き込み済みRX23E-A搭載。
  • センサ計測に必要な周辺回路を搭載
    • 熱電対計測に必要な基準接点補償回路
    • 2線式/3線式/4線式の測温抵抗体計測に対応
    • 歪みゲージなどブリッジセンサ計測対応
  • GUIベースのPCツールプログラムで簡単評価
    • AFEの各種パラメータを変更可能
    • AD変換結果表示機能(時間波形、ヒストグラム)
    • デジタルフィルタ周波数特性表示
  • Kタイプの熱電対を付属。
  • 熱電対計測、測温抵抗体計測、歪みゲージ計測用サンプルプログラム提供 (GUIおよびサンプルプログラムはwebからダウンロード)
  • E1,E2,E2-Liteエミュレータ(*1)を直接接続可能
  • USB給電のみでソフトウェア開発が可能。
  • アナログ入力用差し込み式端子台、ミニチュアサイズの熱電対専用コネクタ搭載。
  • RS485、CANドライバIC 搭載
  • *1) E1,E2,E2-Liteエミュレータは別売です。PCプログラムツールには、最新版の評価用サンプルプログラムが付属されています

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) RTK0ESXB10C00001BJで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

Renesas Solution Starter Kit for RX23E-A

RTK0ESXB10C00001BJ

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
1u | $323.19参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RX23E-A ペルチェクーラー リファレンスデザイン

高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Aを使用したペルチェクーラーのリファレンスデザインです。RX23E-Aワンチップで、温度制御に必要な計測、演算、制御の実装が可能です。

ペルチェクーラーは、ペルチェ効果と呼ばれる現象を利用した加熱と冷却の両方が可能な温度コントローラです。下記の特徴を持ち、産業民生問わず、温度制御の用途で幅広く使用されています。

  • 電流の方向により加熱と冷却を簡単に切り替えることが可能
  • 高精度かつ高速応答の温度制御が可能
  • 機械的駆動部を持たないため、小型化しやすく、振動や騒音も発生しない

本リファレンスデザインは... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。