メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit+ for RX72Nは、RX72N(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Nの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:RX72N(R5F572NNDDBD:暗号機能なし、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)、またはRX72N(R5F572NNHDBD:暗号機能あり、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)
  • TFTディスプレイを搭載しており、グラフィックLCDコントローラの評価が可能。
  • PHYを搭載しており、Ethernetの評価が可能。
  • Trusted Secure IP内蔵RX72Nを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。別売りのRSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(RTK0ZZZZZZP00000BR#WS)との組み合わせにより、無線LAN評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

ナレッジベース

  1. RXファミリ: emWinを使用する場合の開発環境やサンプルコードについて教えてください。

    ... resources/boards-kits/rx72n-envision-kit・Renesas Starter Kit+ for RX72Nhttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/rx72n-starter-kit-plus・RX-Family-Target-Boardhttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/tb-rx ・EK-RX671https:/ ...

    2026年1月22日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。