メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Fast Prototyping Board for RX261 MCU GroupはRX261 MCU(R5F52618BGFP)を搭載しており、お手頃な価格でRX261の評価並びに様々なアプリケーションの試作開発を行える評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらに、Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載、すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

Renesasが提供するQuickConnect Platformにより、本製品と各種無線ボードやセンサを簡単に接続できるため、迅速なプロトタイプ検証や試作開発を可能にします。

特長

  • RX261 MCU搭載
    • RXv3 core, 64MHz
    • 512KB Code Flash ROM, 8KB Data Flash ROM, 128KB RAM
    • LFQFP 100ピン
  • 複数の電源供給に対応:USB VBUS(5V) or 外部電源供給 (5V)
  • エミュレータ回路を搭載
  • Micro-USB Type-Bコネクタを搭載
  • すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールを搭載
  • Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載
  • ユーザ用スイッチ 1個、リセットスイッチ1個
  • ユーザ用LED 2個、電源用LED 1個、デバッグ用LED 1個
  • 各種RX261開発環境に対応

使用製品

サンプル&ご購入

FPB-RX261 Evaluation Board

RTK5FP2610S00001BE

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RX261 MCUグループ評価キット

EK-RX261 アクティブ

EK-RX261はRX261 MCUの評価キットであり、RX261 MCUを効率的に評価するためのツールです。このキットには、開封直後から評価を始めるために必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを用意しております。

EK-RX261はRX261の標準的な機能のデバッグを可能とします。また、各種拡張ボードと簡単に接続でき、ボードの機能拡張が可能になります。

本キットの特長:

  • 開封直後から評価可能なハードウェア、ソフトウェアの提供
    • オンボードデバッガ(E2 OB)を搭載。ボードとPCをUSB接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能
    • 周辺機能ドライバ...
    続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。