メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

32ビットRXファミリのフラッグシップであるRX72Nマイクロコントローラを搭載したRX72N Envision Kitは、LCD を用いた GUI 作成や、音声入出力などの HMI開発、さらにWi‑Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、Ethernetなどを活用した IoTデバイス開発をサポートします。 プリインストール済みのデモおよびエミュレータ回路により、すぐにハンズオンで体験でき、迅速な開発が可能です。

デモファームウェア

プリインストールのFWアップデート機能は、microSDカードに本ファームを書き込むことでアップデートが可能です。 また、GitHubにて最新版のFWやソースコードを公開しております。

特長

  • 32bit マイコン RX72N (最大動作周波数 240 MHz, コードフラッシュメモリ: 4MB, 内蔵RAM: 1MB)を搭載
  • 静電容量タッチパネル付きWQVGA液晶を搭載し、LCDコントローラや2D描画エンジンを使ったGUI開発が可能
  • オーディオIC D2Audio 、ステレオMEMSマイク搭載で音声入出力に対応
  • Wi-Fi/BLE, Ethernetなどの通信に対応
  • Macronix製 32Mbitシリアルフラッシュを搭載、USB, microSDスロットによる拡張ストレージにも対応
  • 照度センサ、レギュレータ、クロックジェネレータ、ホットスワップ電源マネジメントIC、液晶バックライトドライバーなど、ルネサスが提供するアナログパーツを多数搭載
  • オンボードE2 Liteエミュレータ搭載
  • プリインストールデモのソース、及び回路図、BOMなどを本Web上に公開
  • RX72Nユーザは、Segger社より提供されるemWin GUIソフトウエアパッケージを無償でご利用いただけます。
  • 無料のEclipseベースの開発環境「e2 studio」をルネサスウェブサイトからダウンロードできます
  • RX72Nの機能を使った2種類のデモソフトウェアをプリインストール
  • Standard demo:
    • Eyecatcherとしてスポーツゲームデモを搭載、無償提供されるGUIツール “emWin” とRX72NのLCD表示機能を体感
  • Benchmark demo:
    • FWアップデート機能を搭載し、最新のFWを書き込むことで、ストレージや暗号スループット、AWS連携などの機能を追加可能
  • グラフィック拡張ボード
    • 4.3インチTFTカラー液晶
    • 480 x 272解像度
    • 静電容量式タッチオーバーレイコントローラ
    • バックライトコントローラ

アプリケーション

スマート家電

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) RX72N-ENVISION-KITで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

RX72N Envision Kit

RTK5RX72N0C00000BJ

アクティブ
1u | $47.06参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RX65N Envision Kit

RX65N-Envision-Kit アクティブ

RX65N Envision Kitは、低コストHMI(ヒューマンマシンインタフェース)プロジェクトに最適なRX65Nマイコンを、迅速かつ容易に評価できるキットです。 さらに、プリインストールされたデモにより、RX65Nマイコンの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェア更新や、LCDコントローラおよび 2D描画エンジンによるグラフィックス性能などを体験できます。

ルネサスは、ボード回路図やデモ用ソースコードなど、ユーザー独自のボードおよびデモ開発に必要な一式を提供しています。そのため、本キットはシステム開発のリファレンスとして活用できます。... 続きを読む

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the smart HMI system features 32-bit MCU, supporting GUI creation with an LCD, voice input/output, and IoT connectivity.
音声およびディスプレイインタフェースを備えたスマートHMIシステム
32ビットMCUを搭載したスマートHMIシステムは、GUI、音声I/O、IoT接続、および高速開発ツールをサポートします。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RX72N Envision KitのCPU型番

    RX72N Envision kit ユーザーズマニュアル Rev. 1.0 2020.03の 1.5 RX72N Envision kit仕様表にある表1-1の先頭記載の評価MCUの型番が R5F572NDHDFBとなっ ...

    2021年12月3日
  2. RX72N Envision KitでのAppWizard使用時の画面切り替えについて

    こんにちは。 表記のキットで画面を作成しておりますが、疑問点がございます。 例えばID_SCREEN_00、ID_SCREEN_01を作成し、 00から01 ...

    2021年6月23日
  3. RX72N Envision Kit におけるタッチ操作可能なサンプルコードについての質問

    ... うか? https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx72n-envision-kit-rx72n-envision-kit②上記ページの「ドキュメント」>「 RX72N Envision kit を用い ...

    2021年11月18日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (41件)

ナレッジベース

  1. RXファミリ: emWinを使用する場合の開発環境やサンプルコードについて教えてください。

    ... もQE for Display [RX,RA]をインストールすることが可能です。 [ボード]・RX72N Envision Kithttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/rx72n-envision-kit・Renesas Starter Kit+ for RX72Nhttps:// ...

    2026年1月22日
  2. LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用

    ... ラーフォーマットなどの動作する設定例を示しています。RX72N Envision KitEK-RA8D1 EK-RA6M3G EK-RA8D2 EK-RA8P1 *注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ ...

  3. RXファミリ: Azure RTOS + NetX Duo について、RXファミリのETHERCチャネル1を使用して動作させる方法はありますか?

    ... 作成後、"nx_driver_rx_fit.c"を改造してください。 【環境】   - IDE: e2 studio 2023-01  - Board: RX72N Envision Kit  - Azure RTOS: v6.2.0_rel-rx-1.0.0    - https://github.com/renesas/azure-rtos/tree ...

    2023年3月23日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。