概要
Target Board for RX23W moduleは、RX23W moduleの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
特長
- RX23W module搭載
- 搭載moduleの簡単な評価や開発が可能
- すべての信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます
サンプル&ご購入
Target Board for RX23W Module
RTK5RX23W0C01000BJ アクティブ
| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
1u | $40.00参考価格
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月22日 |
ブログ 2021年7月2日 |
ブログ 2021年4月6日 |
サポート
サポートコミュニティ
- TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)
こんにちは。NoMaYです。別スレッド『EK-RA4W1でArduinoスケッチ』にもレスしましたがTB-RX23WとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを買い込んであるもの ...
2021年3月28日