概要
QuickConnectビギナーズキットは、 QuickConnectプラットフォームへのユーザフレンドリな入口を提供するように設計されています。 キットに含まれるすべてのボードは、QuickConnect Studioを通じてサポートされます。 このキットは、標準のPmod™コネクタを備えたモジュラ設計を特長とし、MCUボード、Wi-Fi接続モジュール、およびさまざまなセンサが含まれており、迅速なプロトタイピングに最適です。 このセットアップにより、迅速なソフトウェア開発とハードウェアへの簡単な搭載の両方が可能になります。 ユーザは、AWS MQTTサンプルアプリケーションを使用してプロジェクトを作成し、温度、湿度、空気質、オーディオなどのセンサからリアルタイムデータを収集できます。
2025年5月に発売されたQuickConnect Beginners Kit V2.0は、オリジナルキットの合理化されたバージョンです。 これにより、ユーザは QuickConnect Studio をすぐに使い始めることができ、プロジェクトの作成、カスタマイズ、コンパイル、デバッグなどの主要な機能をすべてクラウドベースの開発環境でサポートします。
キットに含まれるボード:
| ボード名 | 説明 | QCビギナーズキット | QCビギナーズキット-V2.0 |
|---|---|---|---|
| RA6E2ボード | 200MHz Arm® Cortex-M33®汎用MCUボード | check | check |
| DA16600 Pmod | Wi-Fiでクラウド接続 | check | check |
| DA14531 Pmod | SmartBond TINY Bluetooth® Low Energyモジュール | check | |
| 湿度温度センサ Pmod | 湿度および温度センサボード | check | check |
| 空気質センサ Pmod 1 | TVOCガスセンサボード | check | |
| 空気質センサ Pmod 2 | オゾン・NO2ガスセンサボード | check | |
| デジタルMIC Pmod TDK_ICS43434 | デジタルオーディオセンサボード | check |
特長
- MCU、コネクティビティ、センサを使用したラピッドプロトタイピング
- すべてのボードは、システムソフトウェアの開発とカスタマイズのためにQuickConnect Studioでサポートされています
- AWS 接続のユースケースのサンプルは、ユーザマニュアルに記載されています
- AndroidおよびiOSでのWi-Fiプロビジョニングに利用できるモバイルアプリ
- Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールを搭載したQuickConnectビギナーズキットV2.0を使用して、キットのアプリケーションマニュアルに記載されているサンプルプロジェクトを完成させることができます
使用製品
| DA14531MOD | SmartBond TINY Bluetooth Low Energyモジュール |
| DA16600MOD | バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth Low Energyコンボモジュール |
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
サンプル&ご購入
適用されたフィルター
拡張ハードウェア
超低電力Wi-FiおよびBluetooth Low EnergyコンボPmodボード
US159-DA16600EVZは、高度に統合された超低電力Wi-FiとBluetooth® 低電力(LE)コンボPmod™モジュールで、低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方をデバイスに追加する便利な方法を提供します。 この DA16600MOD は、低電力Wi-Fi DA16200システムオンチップ(SoC) および低電力Bluetooth LE DA14531 SoC を1つのモジュールに統合します。 便利なフォームファクタで長いバッテリ寿命と低消費電力を実現します。 単一の統合システムとして、Wi-FiとBluetooth LEの共存、Bluetooth... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
Watch this video to learn more about QuickConnect Beginner's Kit. We will walk you through the kit contents and demonstrate how to build a simple sensor solution.