メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA16600 evaluation kits are demonstration and development platforms designed to quickly and easily start developing applications and products using DA16600 Wi-Fi and Bluetooth® Low Energy (LE) modules.

The DA16600 Development Kit assists in adding both low-power Wi-Fi and low-power Bluetooth LE functionality to applications. The DA16600MOD-DEVKT contains a host board for the DA16600 Wi-Fi module, and a USB port enables easy connection to the PC. The DA16600MOD-DEVKT-P Pro kit consists of the DA16600 host board and a power meter board for detailed power consumption measurements.

特長

  • VirtualZero™ DA16200 System on Chip (SoC)
  • 802.11n 1x1 low-power 2.4GHz
  • Up to 72Mbps, MCS0-7
  • SmartBond TINY™ DA14531 SoC
  • BT5.1 compliant Bluetooth LE
  • Enables year-plus battery life
  • Low-power consumption in sleep state
  • Ultra-low power sensor wake-up
  • Built-in, customizable, coexistence algorithms
  • SoC runs a full OS and TCP/IP stack on module
  • Provision Wi-Fi connections easily with Bluetooth LE
  • Automatically find and configure new devices with smartphone app
  • Comprehensive networking software stack:
    • Secure boot
    • Secure debug
    • Secure asset storage
    • Hardware accelerated
    • TLS
    • Digital certificates
    • Elliptic curve
  • Enables field-deployed device firmware updates
  • UART, SPI, ADC, I2C, PWM, I2S, GPIOs, JTAG, and SWD

使用製品

サンプル&ご購入

DA16600 Development Kit Board

DA16600MOD-DEVKT

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $100.00参考価格

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

ブログ
2023年2月13日
DA16200MOD-DEVKT is now AWS qualified

サポート

サポートコミュニティ

  1. DA16600を用いたMatterについて

    MatterのSDKを基にEclipseを用いてbuildを試みたのですが、ERRORがたくさん出てきます。また、DA16600_matterのガイドPDF?のように環境構築でき ...

    2024年8月21日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。