メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

このリファレンスデザインでは、ルネサスの ウォーターシャットダウンバルブ と スマート漏水センサ を併用することで、バルブを自動的に制御して水の流れを開始または停止できます。 これにより、人の介入を必要とせずに即座に対策を講じることができます。

このソリューションは、給水を停止することでパイプの破損による水漏れによる被害を軽減または完全に回避できます。 別のユースケースでは、意図的に植物への水やりの水の流れを開始し、十分な水位になったときに水を止めることができます。 この設計では、標準のメッセージ キュー テレメトリ トランスポート (MQTT) 視覚化ツールを利用して、 高湿度レベルや水のこぼれを検出し、 DA16600MOD 超低電力 Wi-Fi と Bluetooth® Low Energy (LE) コンボ モジュールを使用して、バルブをシャットダウンします。

特長

  • 主電源喪失時にバッテリバックアップでシステムが稼働し続けます
  • 太陽エネルギーハーベスティングにより、主電源なしでセンサーを使用できます
  • 超低消費電力DC/DCおよびWi-Fiにより、長時間の動作/スタンバイが可能
  • Bluetooth LE 5.1
    • 動作周波数:2402-2480MHz
    • +4dBmの電力レベル
  • Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n、1x1、20MHzチャネル、2.4GHz帯域幅
  • DA16200 MCU用JTAG SWDインタフェース付きデバッグ/プログラミングコネクタ
  • 1 x 3.3 UARTトレースポートをDA166200 MCUに接続
  • リチウムイオン電池の有線充電用マイクロUSBコネクタ(5V/400mA)
    • 3.7V充電式リチウムイオンバッテリー
  • オプションまたは外部太陽電池または外部DC電源(1V-5V)用のコネクタ
  • ~10Vまでの昇圧電圧レギュレータ
  • ソレノイドの駆動に必要な高出力ピークを可能にする電気二重層
  • バルブ制御用のHブリッジを内蔵したHVPAK™装置
  • 2x 汎用ボタンをDA166600MODに接続
  • 7x LED

アプリケーション

Smart water shutdown valve block diagram features a full-bridge HVPAK and smart connectivity via Wi-Fi or Bluetooth.
スマート止水弁
スマート止水システムは、自動シャットダウン、スマートアラート、太陽光発電運転により、水漏れ被害を防ぎます。
Smart water leak sensor block diagram features moisture electrodes for water leak detection and includes a Wi-Fi/Bluetooth-enabled MCU to send alerts.
スマート水漏れセンサ
スマート水漏れセンサは、リークを検出し、遮断バルブをトリガし、Wi-FiとBluetooth経由でアラートを送信します。
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 624 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 2.88 MB
クイックスタートガイド PDF 1.26 MB
回路図 PDF 426 KB
4件

関連ボード&キット

ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)Pb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
EU154-SMTSHDNPOCZActive在庫切れ1u | $94.6YesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。