メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

QCIOT4-DA16600POCZボードは、ルネサスの DA16600MOD Wi-FiとBluetooth® Low Energy(LE)コンボチップの同時動作をサポートするデュアルポートPmod™モジュールです。 このコンパクトで使いやすいボードは、ルネサスの QuickConnect プラットフォームとArduinoエコシステムに最適で、低電力のワイヤレス接続を提供します。

2つのPmodコネクタを備えており、それぞれSPIおよびUARTインターフェースを介してWi-FiおよびBluetooth LE通信を可能にします。 すべてのPmod信号は、モジュールがArduinoシールドコネクタを介して接続されている場合に使用できます。

特長

  • 簡単にカスタマイズできる完全なデザインパッケージが利用可能
  • 単一の3.3V電源レールで動作する低電力シングルバンドWi-FiおよびBluetooth LE通信
  • 簡素化された4層PCB設計
  • SPIおよびUARTインターフェース用の標準化されたタイプ2A/3A Pmod™コネクタにより、複数のPmodモジュールのインターフェース拡張とデイジーチェーン接続が可能
  • UART経由のWi-Fi接続
  • SPI経由のBluetooth LE接続
  • 標準のArduinoコネクタはSPIおよびUART接続をサポート
  • さまざまなルネサスのMCUおよびMPUボードをサポート
  • ATコマンドセットとLinuxをサポート
  • Linux ドライバパッケージ

使用製品

サンプル&ご購入

QCIOT4-DA16600POCZ Wi-Fi and Bluetooth LE QuickConnect IoT Board

Wi-Fi and Bluetooth LE QuickConnect IoT Board

QCIOT4-DA16600POCZ アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。