概要
US159-DA16600EVZは、高度に統合された超低電力Wi-FiとBluetooth® 低電力(LE)コンボPmod™モジュールで、低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方をデバイスに追加する便利な方法を提供します。 この DA16600MOD は、低電力Wi-Fi DA16200システムオンチップ(SoC) および低電力Bluetooth LE DA14531 SoC を1つのモジュールに統合します。 便利なフォームファクタで長いバッテリ寿命と低消費電力を実現します。 単一の統合システムとして、Wi-FiとBluetooth LEの共存、Bluetooth LE接続によるWi-Fiプロビジョニングなどの機能を標準装備しています。
US159-DA16600EVZにはDA16600モジュールを搭載し、低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth機能を1つのモジュールに組み合わせています。 US159-DA16600EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、IoTシステムを迅速に構築するためのルネサスの QuickConnect プラットフォームに最適です。
特長
- DA16600MOD-AAC4WA32モジュール:
- 電源電圧3.3V
- チップアンテナ内蔵
- Arm® Cortex-M4F®+(30MHz〜160MHz)およびCortex M0+(16MHz)
- 802.11b/g/n無線PHY、2.4GHz
- Bluetooth 5.1コア認定
- SoC は完全な OS と TCP/IP スタックを実行します
- メモリ:256kB ROM、512kB RAM、8kB OTP、48Bリテンションメモリ、および32Mb SPIフラッシュ
- RF規制認証:FCC、IC、CE、KC、TELEC、SRRC
- Wi-Fi Alliance認証:Wi-Fi CERTIFIED™ b、g、n、WPA™、WPA2™、WPA3™
- 標準化されたタイプ3A Pmodコネクタは、拡張UARTインターフェースをサポート
- ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
- ソフトウェア開発およびデバッグサポート用の10ピン1.27mmピッチArm Cortexデバッグコネクタ(J2)
サンプル&ご購入
Ultra-Low Power Wi-Fi + Bluetooth® LE Pmod™ Board
拡張ハードウェア
QuickConnectビギナーズキット
QuickConnectビギナーズキットは、 QuickConnectプラットフォームへのユーザフレンドリな入口を提供するように設計されています。 キットに含まれるすべてのボードは、QuickConnect Studioを通じてサポートされます。 このキットは、標準のPmod™コネクタを備えたモジュラ設計を特長とし、MCUボード、Wi-Fi接続モジュール、およびさまざまなセンサが含まれており、迅速なプロトタイピングに最適です。 このセットアップにより、迅速なソフトウェア開発とハードウェアへの簡単な搭載の両方が可能になります。 ユーザは、AWS... 続きを読む
アプリケーション・ブロック図
| スマートヒートポンプ 高性能デュアルモータ制御とIoT接続を備えたエネルギ効率の高いヒートポンプ設計。 |