メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

EU153-SMTLEAKPOCZ 漏水センサー キットは、過度の湿気や水のこぼれを検出するためのソリューションを提供します。 これにより、ルネサスのWi-FiおよびBluetooth® Low Energyデバイス、およびサードパーティの視覚化ツールを使用して、湿度および温度のセンシング機能を迅速に評価できます。

特長

  • 主電源喪失時にバッテリバックアップでシステムを維持することが可能
  • 太陽エネルギーハーベスティングにより、主電源なしでセンサーを使用できます
  • ユーザーまたは遮断弁へのWi-Fi表示(MQTTなど)
  • 超低消費電力DC/DCおよびWi-Fiにより、長時間の動作/スタンバイが可能
  • Bluetooth 5.1
    • 動作周波数:2402-2480MHz
    • +4dBmの電力レベル
  • Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n、1x1、20MHz帯域幅、2.4GHzチャネル
  • DA16200 MCU用JTAG SWDインタフェース付きデバッグ/プログラミングコネクタ
  • 1 x 3.3 UARTトレースポートをDA166200 MCUに接続
  • リチウムイオン電池の有線充電用マイクロUSBコネクタ(5V/400mA)
    • 3.7V充電式リチウムイオンバッテリー
  • 太陽電池または外部DC電源(1V-5V)
  • 2x 汎用ボタンをDA166600MODに接続
  • 5x LED

使用製品

ISL90727
シングル揮発性128タップ・ディジタル制御ポテンショメータ(XDCP™)
ISL9111A
1Aスイッチ付 低入力電圧、高効率同期整流昇圧コンバータ
ISL9122A
バイパス付超低IQ昇降圧レギュレータ
ISL9301
パワーパス管理機能付き高入力電圧チャージャ
SLG59H1401C
6V、3A デュアル入力・シングル出力 逆電流防止機能付き電源マルチプレクサ
SLG59M1557V
5.5V、28.5mΩ、1A 放電機能付きロードスイッチ

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) EU153-SMTLEAKPOCZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

EU153-SMTLEAKPOCZ Smart Water Sensor Solution Kit Board

EU153-SMTLEAKPOCZ

アクティブ
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Board Pack
Assembly Location:UNITED STATES

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

DA16600 Ultra-Low Power Wi-Fi and Bluetooth Low Energy Modules Development Kit

DA16600MOD-DEVKT アクティブ
Supports rapid development of combined low-power Wi-Fi and Bluetooth Low Energy applications. Designed for evaluating dual-radio connectivity in IoT systems.

アプリケーション・ブロック図

Smart water leak sensor block diagram features moisture electrodes for water leak detection and includes a Wi-Fi/Bluetooth-enabled MCU to send alerts.
スマート水漏れセンサ
スマート水漏れセンサは、リークを検出し、遮断バルブをトリガし、Wi-FiとBluetooth経由でアラートを送信します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。