メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 独立した4つのタイミングチャネル
  • 150fs RMS以下のジッタ出力(代表値)
  • 0.5Hz~1GHzの間で任意の周波数にロック可能なデジタルPLL(DPLL)
  • 0.5Hz~1GHz間で任意の周波数を生成可能なDPLL/デジタル制御オシレータ(DCO)
  • 任意のDPLLまたはDCO出力を位相や周波数と揃えることが可能なDCO出力
  • 同期型イーサネット(SyncE)向けのITU-T G.8262に準拠したDPLL
  • IEEE 1588に対応:
    • 外部IEEE1588ソフトウェアで制御し、PTP/IEEE1588クロックを1.11x10-16以下の周波数分解能で合成可能なDCO
    • Combo BusによりITU-T G.8273.2への準拠が容易
    • 位相測定と制御のための精密な(1ps)分解能
    • すべての出力/入力をPWMクロック信号のデコード/エンコードに設定可能
    • 組み込みフレームや同期パルス、ToDなどのデータの送受信に使用可能なPWM
  • 水晶オシレータまたは基本波用水晶振動子が必要:25MHz〜54MHz
  • オプションのXO_DPLL入力により、XO、TCXO、OCXOの各周波数で1MHzから150MHzまで幅広く選択でき、高い安定性の局部発信器を必要とするアプリケーションに対応可能
  • シリアルプロセッサポートは1MHzのI²Cまたは50MHzのSPIに対応

説明

8A34002 IEEE 1588対応システムシンクロナイザは、IEEE 1588 高精度時間プロトコル(PTP)と同期イーサネット(SyncE)に基づいて超低ジッタの高精度タイミング信号を生成します。 システムのタイミング・同期ソースとして1台で使用することも、システムの信頼性向上のために2台で冗長ペアとして使用することも可能です。 デジタル制御オシレータ(DCO)は、外部プロセッサで動作するIEEE1588クロックリカバリサーボソフトウェアで制御することが可能です。 SyncEの同期装置タイミング ソース(SETS)の実装に必要なデジタルPLL(DPLL)や、その他のタイミングブロックにより、物理層のタイミングをサポートしています。 DCOは、IEEE1588の情報だけで制御することも、ITU-T G.8273.2に準拠した状態で、IEEE1588の時刻情報とSyncEからの物理層周波数情報を組み合わせて制御することも可能です。 このデバイスは、バックプレーン間や回路基板間のクロック伝搬遅延を積極的に測定・補正し、システム内のIEEE 1588タイムスタンプユニット(TSU)間で時間誤差を最小限に抑えた正確な時刻と位相を確実に配信するために使用することが可能です。 このデバイスは、IEEE 1588クロック合成、SyncEクロック生成、ジッタ減衰、ユニバーサル周波数変換を制御する複数の独立チャネルをサポートしています。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 最大28GbpsのSERDESやCPRI/OBSAI、SONET/SDH、PDHインタフェースおよび、IEEE1588 TSUを直接同期できる超低ジッタのクロックを出力します。

IEEE 1588システムでの同期を容易に実現するために、ルネサスはPTPクロックマネージャソフトウェアをライセンスに基づき無償で提供しています。

パラメータ

属性
Diff. Outputs8
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 1000
Diff. Inputs7
Output TypeHSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)14
Input Freq (MHz)5.0E-7 - 1000
Channels (#)4
FunctionSystem Synchronizer
Input TypeHCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL
Output Banks (#)4
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
Output Voltage (V)1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
Product CategoryIEEE 1588, ClockMatrix, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, Programmable Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN10.0 x 10.0 x 1.0720.5

適用されたフィルター