メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ピラニ真空計

概要

説明

ピラニ真空計システムは、熱伝導率の原理を利用して真空圧を測定します。 温度センサとしても機能する加熱フィラメントを使用し、正確な真空圧測定を可能にします。 最も広く使用されている真空計の1つであるこのシステムは、半導体製造、医療機器、医薬品、食品加工など、正確で信頼性の高い真空測定が重要な産業で一般的に採用されています。 同じ熱伝導率の原理が熱フローセンシングにも応用され、この技術の幅を広げています。

このシステムは、24ビットΔΣADC、16ビットDAC、励起電流源を統合した高精度アナログフロントエンドを備えたMCUを特徴としています。 この設計により、最小限の外付け部品でコンパクトかつ高精度のピラニ真空計が可能になりました。

このシステムのメリット:

  • 最大125kSPSサンプリングレートの24ビットΔΣADCを使用した温度と電力の高速・高精度測定
  • 16ビットDACによる電流制御が可能
  • RXv2コアの内蔵FPUを利用したデジタル温度制御

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WS121_webConnector Arrow.6Connector Arrow.5Connector Line.192Connector Line.46Connector Line.47Connector Line.64Connector Line.80Connected signals line.83Connected signals line.84Connector Line.86Connector Line.88Connector Line.94Buck ConverterBuck ConverterBuck ConverterConnector Arrow24V24V24V5V5V5VSheet.27Sheet.29Connector Line.40Resistor - FixedConnector Line.42Connected signals lineConnected signals line.45Power TransistorPower TransistorPower TransistorFilament TemperatureFilament TemperatureFilament TemperatureSheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Connector Arrow.62VacuumVacuumVacuumResistor - Fixed.68Connector Line.69Ground - SignalSheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Power MeasurementPower MeasurementPower MeasurementFilamentFilamentFilamentConnector Line.81Resistor - Fixed.82Connector Line.89Resistor - Fixed.90Connected signals line.91Connector Line.93Connected signals line.96Ground - Signal.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Ambient Temperature CompensationAmbient Temperature CompensationAmbient TemperatureCompensationWS121WS121WS121RTDRTDRTDConnector Arrow.163Connector Line.189Connector Line.190Connector Line.191Connector Line.193Ground.196Sheet.197Sheet.198Sheet.200Sheet.202FET n-channel.420Sheet.217IexcIexcIexc RTD: Resistance Temperature DetectorRTD: Resistance Temperature DetectorRTD: Resistance Temperature DetectorIexc : Excitation CurrentIexc : Excitation CurrentIexc : Excitation CurrentConnected signals line.223Connected signals line.224Connector Arrow.238Connected signals arrowConnector Arrow.240Connector Arrow.241Connector Arrow.242Board.317Connector Arrow.244Connector Arrow.245Connector Arrow.246Connector Arrow.247*Measurement & Control Block*Measurement & Control Block*Measurement & Control BlockTemperature ControlTemperature ControlTemperature ControlPressure CalculationPressure CalculationPressure CalculationFilament TemperatureFilament TemperatureFilament TemperaturePowerPowerPowerTemperature CompensationTemperature CompensationTemperatureCompensationConnector Line.256Connector Line.257LDOLDOLDOSheet.258MCUMCUMCUVCCVCCVCCConnector Line.125Connector Line.143Connector Line.144Connector Line.146Connector Line.147Connector Arrow.149Excitation Current SourceExcitation Current SourceExcitation Current SourceSheet.156BUFBUFBUFConnector Line.175Connector Line.176Current SourceSheet.178Small arrow.202GroundSheet.184Sheet.185MUXMUXMUXSheet.142Sheet.140PGAPGAPGA16-bit DAC16-bit DAC16-bitDACMeasurement & Control Block*Measurement & Control Block*Measurement & Control Block*Connector Arrow.225Connector Arrow.226Connector LineConnector Line.228Connector Arrow.229ADCADCADCTarget TemperatureTarget TemperatureTarget Temperature
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。