メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

CN028-BIDIRDPSEVZ評価キットは、CN028-BIDIRDPSPFCEVZボードとCN028-BIDIRDPSDABEVZボードを組み合わせて、高性能の双方向電力変換を実現します。 CN028-BIDIRDPSPFCEVZボードは、デジタル制御とトーテムポールブリッジレスPFCトポロジを採用した3.6kWのAC/DC電源で、高いスイッチング周波数で効率的な連続導通モード動作を可能にします。 CN028-BIDIRDPSDABEVZボードは、デュアルアクティブブリッジと高度なトリプル位相シフト制御を備えた3.6kWの絶縁型DC/DC電源で、ソフトスイッチング、高効率、広い電圧レギュレーション、およびシームレスな双方向動作を実現します。

特長

  • CN028-BIDIRDPSDABEVZ (3.6kW 双方向絶縁型 DC/DC)
    • デジタル制御付きデュアルアクティブブリッジ(DAB)
    • 高効率のための高度なトリプル位相シフト(TPS)ソフトスイッチング
    • シームレスな双方向動作による広い電圧レギュレーション範囲
    • 磁気設計が容易な簡素化された共振ネットワーク(シングルインダクタ)
    • 4つの動作モード:プライマリ/セカンダリCVおよびCC
  • CN028-BIDIRDPSPFCEVZ (3.6kW双方向AC/DC)
    • トーテムポールブリッジレス力率補正(PFC)
    • 効率的な高周波動作のための連続導通モード(CCM)
    • 3つの動作モード:PFC、系統連系インバータ、オフグリッドインバータ

使用製品

サンプル&ご購入

CN028-BIDIRDPSPFCEVZ Evaluation Board

CN028-BIDIRDPSEVZ

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Board Pack
Assembly Location:UNITED STATES
1u | $759.00参考価格

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。