メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力オフセット電圧:±2 mV(TYP.)
  • 入力バイアス電流: 25 nA(TYP.)
  • 電圧利得:200000(TYP.)
  • パルス応答時間:1.3μs(TYP.)
  • 出力シンク電流:16 mA(TYP.)
  • 出力はオープンコレクタのため、ワイヤードORが可能
  • 低電圧動作:V+ - V-: 2 ~ 32 V

説明

μPC277、μPC393は単一電源で動作するように設計されたデュアルコンパレータです。低電圧動作、V-(GND)レベルからの共通モード入力電圧、オープンコレクタ出力、低消費電流などの特長があります。

また、分割電源での動作が可能で、各種電圧比較用途に広く使用されています。

μPC277は通信業界向け、μPC393は汎用向けと、用途や使用周囲温度範囲に応じて設計されています。また、コンパレータのDCパラメータも対応可能です。また、同回路構成のクアッドタイプコンパレータ、μPC177、μPC339もラインアップしています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Single Supply Voltage Range (V)2 - 32
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)1
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Output Current Io Sink (Typical) (mA)16
Response Time TPLH (Typical) (µs)1.3
ProcessBipolar
FunctionBipolar Voltage Comparator
IBIAS (nA)25
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Supply Range (V)2 - 32
IOS (nA)5
IS (mA)0.6
Offset Voltage (Max) (mV)5

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5 x 4 x 1.881.27
SOP5.2 x 4.4 x 1.4981.27

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Single-stage DAB-based solar microinverter block diagram leverages an Arm Cortex MCU and GaN bi-directional switch with low on‑state resistance and low switching capacitances.
シングルステージDAB方式ソーラーマイクロインバータ
本システムは、GaN (窒化ガリウム) ベースのマイクロインバータにより、500Wの高密度かつ高効率な電力を供給します
Three-phase Vienna rectifier system block diagram features SiC rectifiers, high-efficiency Renesas GaN switches, and boost inductors.
3.6kW Vienna整流器
低THD、ほぼ1の力率、および安定化DCバスを備えた高効率AC/DC変換用、3.6kW 3相GaNベースのVienna整流器。
Interactive block diagram of a hybrid inverter with an intermediate DC Bus architecture
ハイブリッドインバータ
このハイブリッドインバータシステムは、ハイブリッド構成とMPPTアルゴリズムによって効率的な蓄電を可能にします。
3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。
AC Drive & General Purpose Inverter System Block Diagram
ACドライブ&汎用インバータシステム
このシステムは、ACドライブと汎用(GP)インバータの基本構成と必須コンポーネントを提供します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC277G2-AActiveN/A在庫切れSOP1ku | $0.461JAPANJAPAN
UPC277G2-E1-AActiveAvailable在庫ありSOP1ku | $0.4481JAPANJAPAN
UPC277G2-E1-APActiveAvailable2030 Mar在庫ありSOP1ku | $0.374Embossed Tape1THAILANDJAPAN
UPC277G2-E2-AActiveAvailable在庫切れSOP1ku | $1.3931JAPANJAPAN
UPC277G2(20)-E1-AObsoleteAvailable在庫ありSOP1ku | $0.711JAPANJAPAN
UPC277G2(20)-E2-AObsoleteAvailable在庫切れSOP1ku | $0.711JAPANJAPAN
UPC277G2(5)-E1-AObsoleteAvailable在庫ありSOP1ku | $0.41JAPANJAPAN
UPC277G2(5)-E2-AObsoleteAvailable在庫切れSOP1ku | $0.4841JAPANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits