メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

このIEEE 1588ソリューションは、マスターとスレーブの間で最大50ns未満のクロック同期を実現し、5Gネットワークの正確な同期信号を再構築します。

IEEE 1588 は、コンピュータ ネットワーク内のクロックを同期するために使用される PTP (Precision Time Protocol) システムです。 ローカルエリアネットワークでは、サブマイクロ秒の範囲でクロック精度を制御できるため、計測・制御システムに適しています。 5Gの到来に伴い、大規模なネットワーク同期を必要とする基地局やIoTデバイスが大量に存在します。 ルネサスの 8A34002 同期タイミングデバイスは、IEEE 1588アプリケーション向けに設計されており、当社のクロックリカバリアルゴリズムと高精度タイミングデバイスは、5Gネットワークの正確な同期信号を再構築します。

特長

  • 高性能MPUと高精度タイミングクロックIC
  • 高度なクロック回復アルゴリズムにより、ネットワークの正確な同期信号を再構築
  • 最適化された電源システム
  • テレコムプロファイル(8275.1、8265.1など)をサポート

アプリケーション

無線インフラストラクチャ

使用製品

8A34002
IEEE 1588用4チャネルシステムシンクロナイザ
DA9121
高性能モバイルプロセッサおよびメモリ向け設定可能な10A二相サブPMIC
DA9122
高性能モバイルプロセッサおよびメモリ向け設定可能なデュアル出力5A+5AサブPMIC
ISL80031A
3A同期整流降圧コンバータ、2x2 DFNパッケージ
iW1825
最大25Wのアプリケーションに対応する軽負荷モード付き700V AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側コンバータ
RAA211650
60V 5A 同期整流型降圧レギュレータ
RAA214020
5.5V 2A超低ノイズ、高PSRR、LDO
RAA214250
20V、500mAリニア・レギュレータ
UPD720115
USB2.0 ハブ・コントローラ

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) CN268-IEEE1588POCZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

IEEE 1588 Solution Reference Design Board

CN268-IEEE1588POCZ

アクティブ

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。