概要
QCIOT-USB2SERDEMOZボードは、UART、SPI、I2C、およびI3Cを組み込んだUSB-シリアルコンバータであり、シンプルな端末インタフェースを使用してPC経由でデバイスと通信するために、必要なシリアル通信プロトコルに柔軟に接続できます。 トランスペアレントモードに加えて、UART-USBチャネルはATコマンドインタフェースをサポートしており、サポートされているシリアル通信プロトコルを使用してセンサの接続ステータスを照会できます。
QCIOT-USB2SERDEMOZは、複数の一般的なシリアル通信プロトコルをサポートするオールインワンボードソリューションであり、Pmod™ボードの幅広いポートフォリオを評価して迅速にプロトタイプを作成する機能を備えています。
特長
- USB-UARTへのダイレクトコンバータ
- SPI、I2C、I3Cマスタおよびスレーブ動作
- ATコマンド制御端末インタフェース
- GreenPAKベースのオンザフライ設定可能なインタフェースMUX
- UART、SPI(マスタまたはスレーブ、以下、それぞれコントローラとターゲットと呼びます)、I2Cコントローラ用の統合レベルシフタ
- 過電流保護
使用製品
サンプル&ご購入
Universal USB Converter for USB-UART, USB-I2C, USB-I3C Demo
QCIOT-USB2SERDEMOZ アクティブ
1u | $62.00参考価格