特長
- 900Vの10ΩMOSFETを搭載したフライバックレギュレータ
- 単一400V入力コンデンサで最大450VACまで入力可能
- ヘビーロード動作(最大12W)のための周波数倍増機能、プログラマブルな持続時間 < 100ms
- スイッチング損失を低減するバレースイッチング
- プログラマブルな定常周波数DCM動作(推奨範囲50kHz~100kHz)
- 軽負荷時のバーストモード動作
- 保護機能:短絡保護(SCP)、過負荷保護(OLP)、入力電圧低下(VinUV)、入力電圧低下(OVP)、VCC過電圧保護(VccOV)、VCC低電圧誤動作防止(VccUV)、過熱保護(OTP)
説明
RAA223181は、900VのMOSFETを内蔵したオフライン・フライバック・レギュレータで、スマートメータ電源やその他の一般的な絶縁型電源の高入力電圧、高信頼性アプリケーション向けに設計されています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology Characteristic | SSR Flyback |
| Control Mode | DCM |
| UVLO Rising (V) | 12 |
| UVLO Falling (V) | 5.5 |
| VBIAS (Max) (V) | 18 |
| PWMs (#) | 1 |
| Output Power Max (W) | 12 |
| Switching Frequency (KHz) | 50 - 100 |
| Controller / Integrated | Integrated |
| Advanced Features | CapSaver, Peak Power |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Qualification Level | Standard |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| SOICN | 9.9 x 3.9 x 1.25 | 13 | 1.3 |
アプリケーション・ブロック図
| Scalable Oven Platform Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs. | |
| 2輪EV車用500Wオンボードバッテリチャージャ GaN FETとMCUを搭載した高効率AC/DCバッテリチャージャで、CAN通信とバッテリ状態監視を実現します。 | |
| 住宅用アーク障害回路遮断器 Wi-FiとAIを備えたAFCIサーキットブレーカシステムは、アークを検出して火災を防ぎます。 | |
| スマートサーモスタット IoT対応のスマートサーモスタットは、リモート監視とエネルギ効率を提供し、ラピッドプロトタイピングツールをサポートします。 | |
| ハイパワー10.5kWモータ制御 ハイパワーモータ制御システムは、効率的なMCU管理と柔軟な接続により、10.5kWをサポートします。 | |
| ロボット掃除機 このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。 | |
| ヒートポンプ制御システム このヒートポンプシステムは、モータ制御MCU、PLC、およびWi-Fi接続を備えており、パフォーマンスを最適化します。 | |
| HMI コントローラ付き400V/2kW 同期モータコントローラ 400V/2kWの同期モータコントローラと産業用HMIコントローラ、AC/DC電源の組み合わせ。 | |
| 家庭用正弦波インバータ(BMS付き) 高性能の家庭用正弦波インバータシステムは、安定した電力を供給し、コストを削減し、柔軟性を確保します。 | |
| 高効率誘導加熱器 省エネ機能を備えた迅速で均一な加熱のための高効率誘導加熱技術。 | |
| バッテリフォーメーション・検査システム ルネサスの32ビットMCUは、双方向電力変換、正確なバッテリ測定および制御を可能にします。 |
その他アプリケーション
- スマートメータ
- 大型家電製品
- 産業制御
適用されたフィルター