メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

CN317-ABSIPSPOCZ アブソリュートインダクティブポジションセンサのリファレンスデザインは、2 つの誘導型ポジションセンサ (IPS2200) とコスト効率の高いマイクロコントローラ (RX24T) を組み合わせて、シンプルなロータリエンコーダの機能を実現したボードです。 RX24Tは、2つのIPS2200からの微分サインとコサインの出力を測定し、それらを絶対位置に変換して、結果を出力に提供する役割を果たします。 より軽く、より薄く、より柔軟な設計、優れた性能、および完全な浮遊磁場耐性という利点があります。

特長

  • 2つのIPS2200インダクティブポジションセンサを組み合わせています。
  • コスト効率の高いRX24Tマイコンを搭載し、シンプルなロータリエンコーダの機能を実現します。
  • 柔軟な設計、優れた性能、費用対効果が高く、軽量で薄く、浮遊磁場の影響を受けません。
  • モータドライバによる双方向制御
  • 出力データの正確な誤差測定。
  • 位置、速度、方向、解像度などの重要なデータを正確に表示します。

アプリケーション

モータドライブ, ロボティクス

使用製品

RAA214250
20V、500mAリニア・レギュレータ

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) CN317-ABSIPSPOCZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

CN317-ABSIPSPOCZ リファレンスデザインボード - 前面

CN317-ABSIPSPOCZ

アクティブ
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99

アプリケーション・ブロック図

Absolute Inductive Position Sensor Block Diagram
アブソリュート型インダクティブポジションセンサ
カスタマイズ可能な設計の費用対効果の高いセンサシステムは、最大250,000RPMの高速回転をサポートします。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。