メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

このスマート水槽は、ルネサスのMCUをモータ制御に使用することで、水の交換を自動化します。 この完全なシステムは、Wi-Fiベースのモバイルアプリケーションを介して監視・制御することができます。 さらに、CapSense®ベースのタッチ技術によって実現されたRGB LEDストリング制御も組み込まれています。

このシステムのメリット:

  • 1つのMCUで2つのウォーターポンプモータと1つのエアポンプモータを操作
  • HVPAKを活用し、1つのI2Cチャンネルで2つのモータを制御することで、CPU負荷を効果的に軽減
  • 超低消費電力のWi-Fiモジュールを内蔵し、システムを「スマート」な構成にアップグレード
  • 静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)を搭載した小型MCUでシステム実装を実現

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioConnector Arrow.34Connector Line.157Connector Arrow.42Connector Arrow.53Connector Line.136Connector Line.115Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4WS052WS052WS052AC Power SourceSheet.20Alternating CurrentConnector Arrow230V AC230V AC230V ACLED StringLED StringLED StringConnector Arrow.28Connector Arrow.29Connected signals arrowConnected signals arrow.35WS001.36Haptics TouchSheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Touch KeySheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52User InputUser InputUser InputVertical Wire Bundle 444Sheet.60Bi-directionalVertical Wire Bundle.63444Sheet.65Connected signals arrow.663.3V3.3V3.3V3.3V3.3V3.3VBi-directional.69Connected signals arrow.71Connected signals arrow.723.3V3.3V3.3VVertical Wire Bundle.74222Sheet.76Motor-DCSheet.78Sheet.79MMSheet.80Connector Arrow.81Motor-DC.82Sheet.83Sheet.84MMSheet.85Connector Arrow.87Motor-DC.88Sheet.89Sheet.90MMSheet.91Connector Arrow.93AntennaSheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Connector LineTransistor - NPNSheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106FET n-channel.420Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113NPNNPNNPNConnector Arrow.116Ground - EarthSheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Transistor - NPN.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127FET n-channel.420Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134 NPNNPNNPNConnector Arrow.137Ground - Earth.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Transistor - NPN.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148FET n-channel.420Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155NPNNPNNPNConnector Arrow.158Ground - Earth.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.1636V/12V6V/12V6V/12VWater Pump (Draining)Water Pump (Draining)Water Pump(Draining)Water Pump (Refill)Water Pump (Refill)Water Pump(Refill)Air Pump MotorAir Pump MotorAir Pump MotorHVPAKHVPAKHVPAKWi-FiWi-FiWi-FiMOSFETMOSFETMOSFETLDOLDOLDOAC/DC FlybackAC/DC FlybackAC/DC FlybackSheet.168MCUMCUMCUVDDVDDVDDPWMPWMPWMPWMPWMPWM PWMPWMPWMCTSUCTSUCTSUSPISPISPIGPIOGPIOGPIOI2CI2CI2C
Exiting Interactive Block Diagram