特長
- Wide input voltage range from 4.5V to 28V
- Adjustable output voltage with continuous output current up to 3A
- Current mode control
- Adjustable switching frequency from 300kHz to 2MHz
- Independent power-good detection
- Selectable in-phase or out-of-phase PWM operation
- Independent, sequential, ratiometric or absolute tracking between outputs
- Internal 2ms soft-start time
- Overcurrent/short circuit protection, thermal overload protection, UVLO
- Boot undervoltage detection
- Pb-free (RoHS compliant)
説明
The ISL85033 is a dual standard buck regulator capable of 3A per channel continuous output current. With an input range of 4. 5V to 28V, it provides a high frequency power solution for a variety of point of load applications. The PWM controller in the ISL85033 drives an internal switching N-Channel power MOSFET and requires an external Schottky diode to generate the output voltage. The integrated power switch is optimized for excellent thermal performance up to 3A of output current. The PWM regulator switches at a default frequency of 500kHz and it can be user programmed or synchronized from 300kHz to 2MHz. The ISL85033 utilizes peak current mode control to provide flexibility in component selection and minimize solution size. The protection features include overcurrent, UVLO and thermal overload protection. The ISL85033 is available in a small 4mmx4mm Thin Quad Flat No-Lead (TQFN) Pb-free package.
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Outputs (#) | 2 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.5 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 28 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.8 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 28 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 3 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 300 - 2000 |
| Control Type | Current Mode |
| Peak Efficiency (%) | 92 |
| IQ [Rail 1] (µA) | 1200 |
| SYNCH Capability | Yes |
| Qualification Level | Standard |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Simulation Model Available | iSim |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TQFN | 4.0 x 4.0 x 0.75 | 28 | 0.4 |
アプリケーション・ブロック図
| スマートスーツケース AI搭載のスマートスーツケースで、物体検出とハンズフリーの利便性を備えています。 | |
| クイックチャージ2.0 / 3.0を備えたマルチセルUSB PDパワーバンク 60W超USB PDパワーバンクは、マルチセルセットアップとBluetooth LEモニタリングにより効率的な充電を提供します。 | |
| 電線検出機能付き多機能コードレスドリル IoTを備えたコードレスドリル設計により、電線検出、Bluetooth制御、角度調整、視認性の向上が可能になります。 | |
| 小型産業用ロボットのレゾルバモータ制御 コンパクトなロボットシステムは、正確なモーションコントロール、堅牢な設計、開発時間の短縮を実現します。 |
その他アプリケーション
- General purpose point of load DC/DC power conversion
- Set-top boxes
- FPGA power and STB power
- DVD and HDD drives
- LCD panels, TV power
- Cable modems
適用されたフィルター