メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2.2V to 6V input supply
  • 130mV dropout voltage typical (at 1A)
  • Fast load transient response
  • ±0.2% initial VOUT accuracy
  • Adjustable in-rush current limiting
  • 58dB typical PSRR
  • 63µVRMS output noise at VOUT = 1.8V
  • Power-good feature
  • 500mV feedback voltage
  • Supply-independent 1V enable input threshold
  • Short-circuit current protection
  • 1A peak reverse current
  • Over-temperature shutdown
  • Any cap stable with minimum 10µF ceramic
  • ±1.8% guaranteed VOUT accuracy for junction temperature range from -40°C to +125°C
  • Available in a 10 Lead DFN package
  • Pb-free (RoHS compliant)
  • AEC-Q100 qualified

説明

The ISL78310 is a low dropout voltage, high-current, single output LDO specified for 1A output current. This part operates from input voltages down to 2. 2V and up to 6V. The part offers fixed and external resistor adjustable output voltages from 0. 8V to 5V. Custom voltage options are available upon request. For applications that desire to set the in-rush current to less than the current limit of the part, or for applications that require turn-on time control, an external capacitor can be placed on the soft-start pin for maximum control. A supply-independent ENABLE signal allows the part to be placed into a low quiescent current shutdown mode. Sub-micron CMOS process is used for this product family to deliver best-in-class analog performance and overall value. This CMOS LDO consumes significant lower quiescent (ground pin) current as a function of load over bipolar LDOs, which translates into higher efficiency and packages with smaller footprints. Quiescent current is optimized to achieve a very fast load transient response. The ISL78310 is AEC-Q100 rated. The ISL78310 is rated for the automotive temperature range (-40°C to +125°C).

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage (Max) (V)6
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Max) (V)5
Output Current 1 (Max) (A)1
Drop Out Voltage (Typical)130 @ 1A
Fixed Output Voltage OptionYes
PSRR (db)72
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)63
Qualification LevelAutomotive

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN3.0 x 3.0 x 0.90100.5

アプリケーション・ブロック図

TFT instrument cluster block diagram features a high‑performance dual-core MCU, built‑in AI acceleration and extensive connectivity options, including CAN, Wi‑Fi, Bluetooth LE, GPS, and GSM 4G.
TFTインストルメントクラスタ (Bluetoothオーディオおよびテレマティクス対応)
TFTインストルメントクラスタに統合されたテレマティクス、グラフィックス、AIにより、コスト効率に優れたコネクテッドモビリティを実現します。
Advanced Automotive Domain Controller (AADC) Block Diagram
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラ (AADC) システム
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラは、よりスマートでコネクテッドな車両のための主要システムを統合しています。
High-Performance EV Cooling System Block Diagram
高性能EV冷却システム
高度なEV冷却システムは、汎用性の高い高性能MCUで効率的な熱管理を提供します。
Low-Cost TFT Instrument Cluster with Telematics Block Diagram
テレマティクスを備えた低コストTFTインストルメントクラスタ
テレマティクス、Bluetooth LE、Wi-Fiミラーリング、HDカメラをサポートするインストルメントクラスターデザイン。
Communication gateway and integrated DVR/DMS system block diagram featuring a high-performance R-Car S4 for CoGW and R-Car M3 SoC and RH850 MCU.
通信ゲートウェイおよび統合DVR/DMSシステム
CoGWとDVR/DMSビデオ処理を統合した統合車載ゲートウェイ。
Vehicle Computer for Future E/E Architecture Block Diagram
将来のE/Eアーキテクチャのための車載コンピュータ
高度なE/Eアーキテクチャを高い計算能力で実現する次世代車載コンピュータシステム。
Automotive communication gateway platform features integrates MCU and SoC on one board and supports diverse networks and protocols.
車載通信ゲートウェイ プラットフォーム
R-Car S4 SoC、マルチネットワークサポート、最適化された電源管理を備えた統合車載ゲートウェイプラットフォーム。

その他アプリケーション

  • Core & I/O Power
  • Camera Modules
  • Post Regulation of Switched Supplies
  • Radio Systems
  • Infotainment Systems

適用されたフィルター