メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Zephyr RTOS

提供元

Zephyr Projectは、Linux Foundationが運営するオープンソースの共同開発プロジェクトで、複数のアーキテクチャに対応した、リソースに制約のあるデバイス向けの小規模かつスケーラブルなRTOSを開発しています。
https://www.zephyrproject.org/

概要

The Zephyr Project is a Linux Foundation hosted Collaboration Project. It’s an open-source collaborative effort uniting developers and users in building a best-in-class small, scalable, real-time operating system (RTOS) optimized for resource-constrained devices, across multiple architectures. Renesas is a Platinum member of the Zephyr project with support for RA, RX MCU, and RZ MPU family devices and boards.

Features

  • Open-source real-time operating system, with vibrant community participation
  • Comprehensive, lightweight, kernel & supporting services, inherently portable & secure
  • Complete, fully integrated, highly configurable, modular for flexibility
  • Fully connected with Bluetooth 5.0 & BLE, Wi-Fi, Ethernet, CANbus, IoT protocols like CoAP, LwM2M, MQTT,
  • OpenThread and USB & USB-C
  • Developer-friendly, logging, tracing, debugging, built-in shell, Windows/Linux/macOS support
  • Product development ready using LTS that includes security updates
  • Permissively licensed - Apache 2.0 with vendor neutral governance, broad SoC, board and sensor support

ビデオ&トレーニング

免責事項

ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。

本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。

本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。

ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。

ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。